产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48
  • 符合 QMLV 标准:5962R-1721801VXC
    • 热增强型 HKU 封装
    • 耐辐射 (RHA):在 10mrad/s 的低剂量率 (LDR) 下,可抵抗高达 100krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 76MeV·cm2/mg
    • 10 引脚 HKU 陶瓷封装
  • 远程二极管温度传感器精度:±1.5°C(在 [–55°C 至 125°C] 工作温度范围内)
  • 本地温度传感器精度:±2°C(在 [–55°C 至 125°C] 工作温度范围内)
  • 支持在 –64°C 到 191°C 的温度范围内测量远程二极管温度
  • 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C
  • 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 35µA 工作电流 (1SPS),
    3µA 关断电流
  • 串联电阻抵消
  • η 因子和偏移校正
  • 可编程数字滤波器
  • 二极管故障检测
  • 两线制和 SMBus™串行接口与引脚可编程的地址兼容
  • 符合 QMLV 标准:5962R-1721801VXC
    • 热增强型 HKU 封装
    • 耐辐射 (RHA):在 10mrad/s 的低剂量率 (LDR) 下,可抵抗高达 100krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 76MeV·cm2/mg
    • 10 引脚 HKU 陶瓷封装
  • 远程二极管温度传感器精度:±1.5°C(在 [–55°C 至 125°C] 工作温度范围内)
  • 本地温度传感器精度:±2°C(在 [–55°C 至 125°C] 工作温度范围内)
  • 支持在 –64°C 到 191°C 的温度范围内测量远程二极管温度
  • 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C
  • 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 35µA 工作电流 (1SPS),
    3µA 关断电流
  • 串联电阻抵消
  • η 因子和偏移校正
  • 可编程数字滤波器
  • 二极管故障检测
  • 两线制和 SMBus™串行接口与引脚可编程的地址兼容

TMP461-SP 器件是一款高精度、低功耗的耐辐射远程温度传感器监控器,内置有一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度,分辨率为 0.0625°C。此两线制串口接受 SMBus 通信协议,以及多达 9 个不同的引脚可编程地址。

该 器件 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。

TMP461-SP 是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的 理想选择。这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

TMP461-SP 器件是一款高精度、低功耗的耐辐射远程温度传感器监控器,内置有一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度,分辨率为 0.0625°C。此两线制串口接受 SMBus 通信协议,以及多达 9 个不同的引脚可编程地址。

该 器件 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。

TMP461-SP 是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的 理想选择。这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP9R00-SP 正在供货 耐辐射加固保障 (RHA)、9 通道(8 个远程和 1 个本地)高精度温度传感器 Higher channel count QMLV-RHA (8 remote and 1 local channel)
TMP9R01-SEP 正在供货 具有可选引脚地址的抗辐射高精确度远程和本地温度传感器 Radiation tolerant version (30 krad RHA/RLAT), in a plastic package (MSOP-10)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP461-SP 耐辐射 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 22日
* 辐射与可靠性报告 TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. D) PDF | HTML 2023年 11月 27日
* 辐射与可靠性报告 TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2021年 1月 4日
* 辐射与可靠性报告 TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018年 9月 10日
* SMD TMP461-SP SMD 5962-17218 2018年 3月 22日
应用手册 如何优化航天级温度检测设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 17日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
选择指南 TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
产品概述 TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
白皮书 适用于 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的航空级电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
技术文章 Satellite state of health: how space-grade ICs are improving telemetry circuit des PDF | HTML 2021年 1月 26日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
用户指南 TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 29日
应用手册 Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018年 12月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP461EVM-CVAL — 耐辐射 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器评估模块

TMP461-SP 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监视器,内置一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本离散式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或 FPGA 的组成部件。对于本地和远程传感器,此温度表示方式为 12 位数字编码,分辨率为 0.0625°C。对于本地和远程温度传感器,在典型运行范围内,温度精度为 ±2°C(最大值)。此两线制串口接受 SMBus 通信协议。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMP9R01EVM — TMP9R01 评估模块

TMP9R01EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP9R01-SEP 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。除了对器件进行常见功能测试,评估模块 (EVM) 还支持特定辐射环境下的测试,包括信号事件前瞻 (SEL) 测试。该 EVM 可供用户评估 TMP9R01 数字温度传感器在太空条件下的性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块

TSW12D1620EVM-CVAL 是一款1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。

模拟输入路径可以选择利用 6.5GHz LMH5401-SP 作为单端到差分增益块,或者绕过放大器并用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双路 1.6GSPS 或单路 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能元件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。

TSW12D1620EVM-CVAL (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。
固件

SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP461-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器
MSP430 微控制器
MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969-SP 耐辐射加固保障混合信号微控制器
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC12D1620QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
硬件开发
评估板
TSW12D1620EVM-CVAL ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块
仿真模型

TMP461 and TMP461-SP IBIS MODEL

SLAM269.ZIP (53 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010197 — 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计

这款高度模块化的参考设计利用 LMP7704-SP 的多功能性准确检测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息,适用于耐辐射卫星遥测系统。此外,它还提供受控的模拟输出,从而提供保护功能和出色的效率。大多数航天应用需要监测卫星多个子系统中的上述三个关键测量指标。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-070004 — 使用集成式数字输出温度传感器的航天级参考设计

本参考设计阐述了若干航天器项目通过提供系统的健康状态遥测功能,让地面人员实现实时监测。此参考设计展示了数字输出温度传感器使用耐辐射 MSP430FR5969-SP 微控制器 (MCU) 获取子系统上温度数据的示例。此系统实现了一个基于 SPI 的从器件,可以利用简单的寄存器读取/写入协议响应主机对温度数据的请求。该参考设计包括 TMP461-SP,该器件具备 ADC12D1620QML-SP 的本地温度检测和远程二极管温度检测功能。本参考设计中使用的电路板是 TSW12D1620EVM-CVAL。可将此方法用作子系统温度和运行状况远程监测的起点。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKU) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频