TMP9R01-SEP
- QMLP、耐辐射保障 (RHA)
- SMD 5962-17218:
- TID 特征值高达 100krad (Si)
- TID RLAT/RHA 高达 100krad (Si)
- 125°C 环境温度下,SEL 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
- SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
- SEFI 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
- 提供 QMLV 版本:TMP461-SP
- 抗辐射(增强型航天塑料)
- 供应商项目图 (VID) V62/24615
- TID 特征值高达 50krad (Si)
- TID RLAT/RHA 高达 30krad (Si)
- 125°C 环境温度下,SEL 对于 LET 的抗扰度 = 43MeV×cm2/mg
- SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 43MeV×cm2/mg
- SEFI 对于 LET 的额定抗扰度 = 43MeV×cm2/mg
- 温度精度和范围:
- 12 位分辨率:0.0625°C (LSB)
- 本地(片上)温度精度:±2.0°C(最大)
- 远程结温精度:±1.5°C(最大)
- 远程范围测试结果为:-64°C 至 191°C
-
军用级温度范围:-55 至 125°C
- 小尺寸封装:VSSOP-10,4.9mm × 3.0mm
- 集成校准/保护特性:
- η 因子和偏移校正
- 串联电阻抵消
- 远程 BJT/二极管故障检测
- 可编程数字滤波器
- 宽工作电压范围、低功耗:
- 电源电压范围:1.7V 至 3.6V
- I/O 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
- 待机/关断 IQ:15µA/3µA
TMP9R01-SP(QML P 类)和 TMP9R01-SEP(抗辐射,航天 EP)是高精确度数字 I2C 温度传感器、在 10 引脚 VSSOP 塑料封装中集成了 12 位 ADC、偏置电流源和校准电路。这些器件通过外部 BJT 或 FPGA、ADC 或 ASIC 中集成的二极管/结强制提供偏置电流,以测量远程温度,将生成的 ΔVBE 进行数字化处理,并以 0.0625°C 的分辨率进行报告。器件上配备了一个额外片上传感器,用于提供本地温度测量。
TMP9R01-SP 和 TMP9R01-SEP 具有多种校准和保护功能,包括串联电阻消除、可编程非理想因子(η 因子)、偏移校正和可编程数字滤波器。设计师可以设置温度上限和下限,从而驱使 ALERT 输出实现过热和欠热保护。多达 9 个可通过引脚选择的 I2C/SMBus 地址允许在同一条 I2C 总线上挂接多个传感器。这些器件专为多位置航天器辅助工作、卫星遥测、航空电子设备和其他需要精确温度传感且具有不同耐辐射水平的高可靠性应用而设计。
TMP9R01-SP 还可作为功能等效的 QMLV-RHA 器件提供:TMP461-SP。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP9R01-SP (QMLP RHA) 和 TMP9R01-SEP(抗辐射) 航天级 I2 C 数字温度传感器(具有远程和本地(片上)温度传感功能) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 22日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TMP9R01-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 7月 31日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TMP9R01-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) | 2025年 6月 27日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TMP9R01-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 6月 19日 | ||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用手册 | 如何优化航天级温度检测设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 17日 | |
| 产品概述 | TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用手册 | Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMP9R01EVM — TMP9R01 评估模块
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件
具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。
ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件
具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。
TIDA-011004 — 航天级 3U VPX 电源模块参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点