TIDA-011004

TIDA-011004

设计文件

概述

此参考设计是一款符合 VITA-62 标准的航天级电源模块,适用于航天级 3U VPX 架构。Space VPX 标准通过为模块化和可扩展系统定义框架来实现标准化和互操作性,这些系统可用于各种不同的任务配置文件。此参考设计采用紧凑的外形尺寸实现,同时保持了极高的整体性能。

特性
  • 额定输入电压为 28V 的 300W 电源模块
  • 输出电压轨:12V/18A、5V/12A 以及 3.3V/3A
  • 每个输出轨上的过流保护、温度传感以及板载微控制器
  • 符合 VITA62 标准的机械要求,并包含板载 VPX 电源连接器
  • 尺寸:3U 航天 VPX 外形尺寸 (100mm × 160mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU105.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVMF19.PDF (766 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF21.PDF (182 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF22.ZIP (6979 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC959.ZIP (2112 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF20.PDF (7102 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF18.PDF (3392 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS7H5005-SEP — 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

TPS7H5020-SEP — 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 100% 占空比 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS7H4011-SEP — 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS7H4013-SEP — 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP9R01-SEP — 耐辐射 SEP 高精度远程及本地温度传感器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4H199-SEP — 抗辐射、四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6015-SEP — 耐辐射、60V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6025-SEP — 耐辐射、22V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7H1121-SEP — 耐辐射、2.25V 至 14V 输入、2A 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 耐辐射混合信号微控制器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD9491-SEP — 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的抗辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL1431-SP — 耐辐射、QML-V、2.4V 至 36V 可调并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 航天级 3U VPX 电源模块参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频