产品详情

CPU 1 Arm Cortex-A8 Frequency (MHz) 1000 Graphics acceleration 1 3D Display type 2 LCD PCIe 1 PCIe Gen 2 Operating system DSP/BIOS, Linux Rating Catalog Power supply solution TPS65050 Operating temperature range (°C) 0 to 90
CPU 1 Arm Cortex-A8 Frequency (MHz) 1000 Graphics acceleration 1 3D Display type 2 LCD PCIe 1 PCIe Gen 2 Operating system DSP/BIOS, Linux Rating Catalog Power supply solution TPS65050 Operating temperature range (°C) 0 to 90
FCBGA (CYE) 684 529 mm² 23 x 23
  • 高性能DaVinci™ 视频处理器
    • 高达1GHzARM® Cortex™-A8 RISC 内核
    • 高达 750MHz C674x™ 超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
    • 高达 6000/4500 C674x™ MIPS / 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
    • 与 C67x+™,C64x+™ 完全软件兼容
  • ARM® Cortex™-A8 内核
    • ARMv7 架构 顺序、双发射、超标量体系结构处理器内核 NEON™ 多媒体架构 支持整数和浮点 Jazelle® RCT 执行环境
  • ARM® Cortex™-A8 存储器架构
    • 32K 字节指令和数据高速缓存
    • 512K 字节二级 (L2) 高速缓存
    • 64K 字节 RAM,48K 字节启动 ROM
  • TMS320C674x™ 浮点 VLIW DSP
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个算术逻辑单元(ALU)(32/64 位)功能单位 支持 32 位整数,SP(IEEE单精度 / 32位)和DP(IEEE双精度 / 64位)浮点 每时钟周期支持高达 4个单精度 (SP) 加法和每 2 个时钟周期支持高达 4 个双精度 (DP) 加法 每周期支持多达 2 个浮点(SP 或者 DP)近似倒数或者平方根运算
    • 2 个乘法功能单元 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达: 每时钟 2 SP x SP → SP 每 2 个时钟 2 SP x SP → DP 每 3 个时钟 2 SP x DP → DP 每 4 个时钟 2 DP x DP → DP 定点乘法支持 2 个 32 x 32 位乘法,4 个包括复数乘法的 16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法
  • C674x™ 两级内存架构
    • 具有错误检测码 (EDC) 的 32K 字节 L1P RAM / 高速缓存
    • 32K 字节 L1D RAM / 高速缓存
    • 具有错误纠正码 (ECC) 的 256K 字节 L2 单一映射 RAM / 高速缓存
  • DSP / 增强型直接内存存取 (EDMA) 内存管理单元 (DEMMU)
    • 将 C674x DSP 和 EDMA TC 存储器访问映射到系统地址
  • 128K 字节 片载内存控制器 (OCMC) RAM
  • 成像子系统 (ISS)
    • 摄像机传感器连接用于原始数据 (最高 16 位)和BT.656/BT.1120 (8/16 位)的并行连接
    • 用于处理来自摄像机传感器的图像/视频数据的图像传感器接口 (ISIF)
    • 调整器将图像/视频的尺寸从 1/16x 调整为 8x同时生成两个差分大小调整输出
  • 可编程高清视频图像协处理器 (HDVICP v2) 引擎
    • 编码、解码、转码操作
    • H.264, MPEG2, VC1, MPEG4, SP/ASP, JPEG/MJPEG
  • 媒体控制器
    • 控制 HDVPSS,HDVICP2, 和 ISS
  • SGX530 3D 图形引擎
    • 每秒传送高达25个多边形
    • 通用型可扩缩渲染引擎
    • Direct3D支持移动,OpenGLES 1.1 和 2.0,OpenVG 1.0,OpenMax API
    • 高级几何 DMA 驱动型操作
    • 可编程 HQ 图像抗混叠处理
  • 字节序
    • ARM/DSP 指令/数据–小端序
  • 高清 (HD) 视频处理子系统 (HDVPSS)
    • 两个 165MHz HD 音频捕捉输入 一个 16/24 位输入,可分成双 8位 SD 捕捉端口 一个 8/16/24 位输入 一个单 8 位输入
    • 两个 165MHz HD 视频显示输出 一个 16/24/30 位和一个 16/24 位输出
    • 复合或者 S-视频 模拟输出
    • MacroVision® 支持可用
    • 具有集成物理层 (PHY) 的数字 HDMI 1.3 发射器
    • 诸如扫描/格式/速率转换的高级视频处理特性
    • 3 个图形层和组合器
  • 双32 位DDR2/DDR3 SDRAM 接口
    • 支持高达DDR2-800和 DDR3-800
    • 高达八个x 8 器件总共 2GB 的总地址空间
    • 动态内存管理器 (DMM) 可编程多区域内存映射和交错 实现了高效 2D 成组存取 支持 0°,90°,180°,或者 270° 方向和镜像上的平铺目标 优化了交错存取
  • 通用内存控制器 (GPMC)
    • 8/16 位多路复用地址/数据总线
    • 在最多 8 个芯片选择间分配的 512M 字节总地址空间
    • 到 NOR 闪存,NAND 闪存 (BCH / 海明错误码检测),SRAM 和伪 SRAM 的无粘结逻辑接口
    • GPMC 之外的错误定位器模块 (ELM) 为 NAND 提供了高达 16 位 / 512 字节的硬件 ECC
    • 针对到 FPGA,CPLD,ASIC 等接口的灵活异步协议控制
  • 增强型直接内存存取 (EDMA)控制器
    • 4 个传输控制器
    • 64/8 独立 DMA/QDMA 通道
  • 带有选项开关的双端口 以太网 (10/100/1000 Mb/s)
    • 符合 IEEE 802.3 标准(只适用于 3.3V I/O)
    • MII/RMII/GMII/RGMII 媒介独立接口 (I/F)
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
    • 复位隔离
    • IEEE-1588 时间标记 和工业用以太网协议
  • 具有集成型 PHY 的双 USB 2.0 端口
    • USB2.0 高速/全速客户端
    • USB2.0 高速/全速/低速主机,或者如影随形 (OTG)
    • 支持端点 0-15
  • 一个带有集成 PHY 的 PCI 快速 2.0 端口
    • 带有一条每秒 5.0GT 线道的单一端口
    • 可配置为根联合体或者端点
  • 8 个 32 位通用定时器 (定时器 1--8)
  • 1 个系统看门狗定时器 (WDT 0)
  • 六个 可配置 UART/IrDA/CIR 模块
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 支持高达 3.6864Mbps 的 UART0/1/2
    • 支持高达 12Mbps UART3/4/5
    • SIR,MIR,FIR (4.0 MBAUD),和 CIR
  • 四个 串行外设接口 (SPI) [高达 48MHz]
    • 每个具有四个芯片选择
  • 三个 MMC/SD/SDIO 串行接口 [高达 48MHz]
    • 其中三个支持高达 1/4/8 位模式
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 版本 2 部分 A,B
  • 四个 集成电路间 (I2C Bus™) 端口
  • 六个 多通道音频串行端口 (McASP)
    • 双路十串化器发射/接收端口
    • 四路四串化器发射/接收端口
    • 具有用于 S/PDIF 的动态互联网技术 (DIT) 功能(所有端口)
  • 多通道缓冲串口 (McBSP)
    • 发射/接收时钟高达 48MHz
    • 2 个时钟区和 2 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
  • 带有集成 PHY 的串行 ATA (SATA) 3.0Gbps 控制器
    • 到一个硬盘驱动的直接接口
    • 来自多达 32 个入口的硬件辅助本机命令队列 (NCQ)
    • 支持端口乘法器和基于命令的交换
  • 实时时钟 (RTC)
    • 一次或者周期性中断生成
  • 多达 128 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 一个具有 128 个硬件信号量的自旋锁模块
  • 一个具有 12 个邮箱的邮箱模块
  • 片上 ARM ROM 引导加载程序 (RBL)
  • 电源、复位、和时钟管理
    • 多重独立内核电源域
    • 多重独立内核电压域
    • 每个电压域支持三个运行点 (OPP166/120/100)
    • 针对子系统和外设的时钟启用/禁用控制
  • 用于调试的 32KB 嵌入式跟踪缓冲器 (Embedded Trace Buffer™ (ETB™) ) 和 5 引脚跟踪接口
  • 可兼容 IEEE-1149.1 (JTAG)
  • 684 引脚无铅型 BGA 封装 (CYE 后缀),0.8mm 焊球间距,并采用 Via Channel™ 技术来降低 PCB 成本
  • 45nm CMOS 技术
  • 用于普通 I/O 的 1.8/3.3V 双电压缓冲器
  • 高性能DaVinci™ 视频处理器
    • 高达1GHzARM® Cortex™-A8 RISC 内核
    • 高达 750MHz C674x™ 超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
    • 高达 6000/4500 C674x™ MIPS / 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
    • 与 C67x+™,C64x+™ 完全软件兼容
  • ARM® Cortex™-A8 内核
    • ARMv7 架构 顺序、双发射、超标量体系结构处理器内核 NEON™ 多媒体架构 支持整数和浮点 Jazelle® RCT 执行环境
  • ARM® Cortex™-A8 存储器架构
    • 32K 字节指令和数据高速缓存
    • 512K 字节二级 (L2) 高速缓存
    • 64K 字节 RAM,48K 字节启动 ROM
  • TMS320C674x™ 浮点 VLIW DSP
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个算术逻辑单元(ALU)(32/64 位)功能单位 支持 32 位整数,SP(IEEE单精度 / 32位)和DP(IEEE双精度 / 64位)浮点 每时钟周期支持高达 4个单精度 (SP) 加法和每 2 个时钟周期支持高达 4 个双精度 (DP) 加法 每周期支持多达 2 个浮点(SP 或者 DP)近似倒数或者平方根运算
    • 2 个乘法功能单元 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达: 每时钟 2 SP x SP → SP 每 2 个时钟 2 SP x SP → DP 每 3 个时钟 2 SP x DP → DP 每 4 个时钟 2 DP x DP → DP 定点乘法支持 2 个 32 x 32 位乘法,4 个包括复数乘法的 16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法
  • C674x™ 两级内存架构
    • 具有错误检测码 (EDC) 的 32K 字节 L1P RAM / 高速缓存
    • 32K 字节 L1D RAM / 高速缓存
    • 具有错误纠正码 (ECC) 的 256K 字节 L2 单一映射 RAM / 高速缓存
  • DSP / 增强型直接内存存取 (EDMA) 内存管理单元 (DEMMU)
    • 将 C674x DSP 和 EDMA TC 存储器访问映射到系统地址
  • 128K 字节 片载内存控制器 (OCMC) RAM
  • 成像子系统 (ISS)
    • 摄像机传感器连接用于原始数据 (最高 16 位)和BT.656/BT.1120 (8/16 位)的并行连接
    • 用于处理来自摄像机传感器的图像/视频数据的图像传感器接口 (ISIF)
    • 调整器将图像/视频的尺寸从 1/16x 调整为 8x同时生成两个差分大小调整输出
  • 可编程高清视频图像协处理器 (HDVICP v2) 引擎
    • 编码、解码、转码操作
    • H.264, MPEG2, VC1, MPEG4, SP/ASP, JPEG/MJPEG
  • 媒体控制器
    • 控制 HDVPSS,HDVICP2, 和 ISS
  • SGX530 3D 图形引擎
    • 每秒传送高达25个多边形
    • 通用型可扩缩渲染引擎
    • Direct3D支持移动,OpenGLES 1.1 和 2.0,OpenVG 1.0,OpenMax API
    • 高级几何 DMA 驱动型操作
    • 可编程 HQ 图像抗混叠处理
  • 字节序
    • ARM/DSP 指令/数据–小端序
  • 高清 (HD) 视频处理子系统 (HDVPSS)
    • 两个 165MHz HD 音频捕捉输入 一个 16/24 位输入,可分成双 8位 SD 捕捉端口 一个 8/16/24 位输入 一个单 8 位输入
    • 两个 165MHz HD 视频显示输出 一个 16/24/30 位和一个 16/24 位输出
    • 复合或者 S-视频 模拟输出
    • MacroVision® 支持可用
    • 具有集成物理层 (PHY) 的数字 HDMI 1.3 发射器
    • 诸如扫描/格式/速率转换的高级视频处理特性
    • 3 个图形层和组合器
  • 双32 位DDR2/DDR3 SDRAM 接口
    • 支持高达DDR2-800和 DDR3-800
    • 高达八个x 8 器件总共 2GB 的总地址空间
    • 动态内存管理器 (DMM) 可编程多区域内存映射和交错 实现了高效 2D 成组存取 支持 0°,90°,180°,或者 270° 方向和镜像上的平铺目标 优化了交错存取
  • 通用内存控制器 (GPMC)
    • 8/16 位多路复用地址/数据总线
    • 在最多 8 个芯片选择间分配的 512M 字节总地址空间
    • 到 NOR 闪存,NAND 闪存 (BCH / 海明错误码检测),SRAM 和伪 SRAM 的无粘结逻辑接口
    • GPMC 之外的错误定位器模块 (ELM) 为 NAND 提供了高达 16 位 / 512 字节的硬件 ECC
    • 针对到 FPGA,CPLD,ASIC 等接口的灵活异步协议控制
  • 增强型直接内存存取 (EDMA)控制器
    • 4 个传输控制器
    • 64/8 独立 DMA/QDMA 通道
  • 带有选项开关的双端口 以太网 (10/100/1000 Mb/s)
    • 符合 IEEE 802.3 标准(只适用于 3.3V I/O)
    • MII/RMII/GMII/RGMII 媒介独立接口 (I/F)
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
    • 复位隔离
    • IEEE-1588 时间标记 和工业用以太网协议
  • 具有集成型 PHY 的双 USB 2.0 端口
    • USB2.0 高速/全速客户端
    • USB2.0 高速/全速/低速主机,或者如影随形 (OTG)
    • 支持端点 0-15
  • 一个带有集成 PHY 的 PCI 快速 2.0 端口
    • 带有一条每秒 5.0GT 线道的单一端口
    • 可配置为根联合体或者端点
  • 8 个 32 位通用定时器 (定时器 1--8)
  • 1 个系统看门狗定时器 (WDT 0)
  • 六个 可配置 UART/IrDA/CIR 模块
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 支持高达 3.6864Mbps 的 UART0/1/2
    • 支持高达 12Mbps UART3/4/5
    • SIR,MIR,FIR (4.0 MBAUD),和 CIR
  • 四个 串行外设接口 (SPI) [高达 48MHz]
    • 每个具有四个芯片选择
  • 三个 MMC/SD/SDIO 串行接口 [高达 48MHz]
    • 其中三个支持高达 1/4/8 位模式
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 版本 2 部分 A,B
  • 四个 集成电路间 (I2C Bus™) 端口
  • 六个 多通道音频串行端口 (McASP)
    • 双路十串化器发射/接收端口
    • 四路四串化器发射/接收端口
    • 具有用于 S/PDIF 的动态互联网技术 (DIT) 功能(所有端口)
  • 多通道缓冲串口 (McBSP)
    • 发射/接收时钟高达 48MHz
    • 2 个时钟区和 2 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
  • 带有集成 PHY 的串行 ATA (SATA) 3.0Gbps 控制器
    • 到一个硬盘驱动的直接接口
    • 来自多达 32 个入口的硬件辅助本机命令队列 (NCQ)
    • 支持端口乘法器和基于命令的交换
  • 实时时钟 (RTC)
    • 一次或者周期性中断生成
  • 多达 128 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 一个具有 128 个硬件信号量的自旋锁模块
  • 一个具有 12 个邮箱的邮箱模块
  • 片上 ARM ROM 引导加载程序 (RBL)
  • 电源、复位、和时钟管理
    • 多重独立内核电源域
    • 多重独立内核电压域
    • 每个电压域支持三个运行点 (OPP166/120/100)
    • 针对子系统和外设的时钟启用/禁用控制
  • 用于调试的 32KB 嵌入式跟踪缓冲器 (Embedded Trace Buffer™ (ETB™) ) 和 5 引脚跟踪接口
  • 可兼容 IEEE-1149.1 (JTAG)
  • 684 引脚无铅型 BGA 封装 (CYE 后缀),0.8mm 焊球间距,并采用 Via Channel™ 技术来降低 PCB 成本
  • 45nm CMOS 技术
  • 用于普通 I/O 的 1.8/3.3V 双电压缓冲器

TMS320DM814xDaVinci™ 视频处理器是一款高度集成的、可编程平台,此平台借助 TI 的DaVinci™ 处理器技术优势来满足下列应用:HD 视频会议 - Skype 端点、视频监控 DVR,IP 网络摄像头、数字标牌、媒体播放器/适配器、移动医疗成像、网络投影仪、和家用音频/视频设备只是其中很少的一部分应用。

凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器件使得原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。 此器件还将可编程视频和音频处理与一个高度集成的外设集组合在一起。

TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器还使 OEM 和 ODM 拥有了新的处理器可扩缩性及软件重用性水平。 在一个设计中使用 AM387x 处理器且发现有机会制造具有添加特性的类似产品的 OEM 和 ODM 可扩展升级至德州仪器 (TI) 生产的引脚兼容且软件兼容的 TMS320DM814x 处理器。 TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器在 AM38x 的硬件上添加了一个强大的 C674x™ DSP 内核以及一个视频编码器/解码器。 此外,使用 AM387x 或者 DM814x 处理器且需要更快 ARM 和/或者 DSP 内核性能的 OEM 或者 ODM 可扩展升级到具有的更高内核速度且软件兼容的 AM389x,TMS320C6A816x,或者 TMS320DM816x 器件。

可编程性由一个具有Neon™ 扩展的 ARM Cortex™-A8 RISC CPU ,TI C674x VLIW 浮点 DSP 内核,和高清视频/成像协处理器提供。 ARM 使得开发人员能够将控制功能与在 DSP 和协处理器上进行编程的 A/V 算法分离开来,从而降低了系统软件的复杂程度。 带有 Neon™ 浮点扩展的 ARM Cortex™-A8 32 位 RISC 内核包括:32K 字节 (KB) 的指令高速缓存;32KB 数据高速缓存;512KB L2 高速缓存;48KB 启动 ROM;和 64KB RAM。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的功能。 如需了解每个外设的详细信息,请参见本文件中的有关章节以及相关联的外设参考指南。 外设集包括:HD 视频处理子系统;双端口千兆比特以太网 MAC (10/100/1000 Mbps) [以太网开关],带有支持 IEEE-1588 时间标记和工业以太网协议的MII/RMII/GMII/RGMII 和 MDIO 接口;两个具有集成 2.0 PHY 的 USB 端口;PCIe x1 GEN2 兼容接口;两个十路串化器 McASP 音频串行接口(带有 DIT 模式);四个四路串化器 McASP 音频串行端口 (带有 DIT 模式);一个 McBSP 多通道经缓冲串行端口;六个支持 IrDA 和 CIR 的 UART;四个 SPI 串行接口;三个 MMC/SD/SDIO 串行接口;四个 I2C 主/从接口;一个并行摄像机接口 (CAM);高达 128 个通用 IO (GPIO);八个 32 位通用定时器;系统安全装置定时器;双 DDR2/DDR3 SDRAM 接口;灵活的 8/16 位异步内存接口;两个控制器局域网 (DCAN) 模块;一个自旋锁;邮箱;和串行硬盘驱动接口 (SATA 300)。

TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器还包括一个高清视频/成像协处理器 2 (HDVICP2),和一个 SGX530 3D 图形引擎以分担 DSP 内核上很多的视频和成像处理任务,这使得更多的 DSP MIPS 可用于普通视频和成像算法。 此外,它还拥有一整套用于 ARM 及 DSP 的开发工具。这些开发工具包括 C 语言编译器、用于简化程序设计和调度的 DSP 汇编优化器以及旨在将可视性引入源代码执行的 Microsoft® Windows™ 调试程序界面。

C674x DSP 内核是一款 TMS320C6000™ DSP 平台内的高性能浮点 DSP 产品,它与前一代 C64x 定点和 C67x 浮点 DSP 产品代码兼容。 C674x 浮点 DSP 处理器使用带有 EDC 的 32KB L1 程序内存和 32KB 的 L1 数据内存。 多达 32KB 的 L1P 可被配置为程序高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态程序内存。 多达 32KB 的 L1D 可被配置为数据高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态数据内存。 DSP 具有带 ECC 的 256KB L2 RAM,它可被定义为 SRAM、L2 高速缓存或此二者的某种组合。 所有的 C674x L3 及片外存储器存取均通过一个 MMU 来选定路由。

TMS320DM814xDaVinci™ 视频处理器是一款高度集成的、可编程平台,此平台借助 TI 的DaVinci™ 处理器技术优势来满足下列应用:HD 视频会议 - Skype 端点、视频监控 DVR,IP 网络摄像头、数字标牌、媒体播放器/适配器、移动医疗成像、网络投影仪、和家用音频/视频设备只是其中很少的一部分应用。

凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器件使得原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。 此器件还将可编程视频和音频处理与一个高度集成的外设集组合在一起。

TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器还使 OEM 和 ODM 拥有了新的处理器可扩缩性及软件重用性水平。 在一个设计中使用 AM387x 处理器且发现有机会制造具有添加特性的类似产品的 OEM 和 ODM 可扩展升级至德州仪器 (TI) 生产的引脚兼容且软件兼容的 TMS320DM814x 处理器。 TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器在 AM38x 的硬件上添加了一个强大的 C674x™ DSP 内核以及一个视频编码器/解码器。 此外,使用 AM387x 或者 DM814x 处理器且需要更快 ARM 和/或者 DSP 内核性能的 OEM 或者 ODM 可扩展升级到具有的更高内核速度且软件兼容的 AM389x,TMS320C6A816x,或者 TMS320DM816x 器件。

可编程性由一个具有Neon™ 扩展的 ARM Cortex™-A8 RISC CPU ,TI C674x VLIW 浮点 DSP 内核,和高清视频/成像协处理器提供。 ARM 使得开发人员能够将控制功能与在 DSP 和协处理器上进行编程的 A/V 算法分离开来,从而降低了系统软件的复杂程度。 带有 Neon™ 浮点扩展的 ARM Cortex™-A8 32 位 RISC 内核包括:32K 字节 (KB) 的指令高速缓存;32KB 数据高速缓存;512KB L2 高速缓存;48KB 启动 ROM;和 64KB RAM。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的功能。 如需了解每个外设的详细信息,请参见本文件中的有关章节以及相关联的外设参考指南。 外设集包括:HD 视频处理子系统;双端口千兆比特以太网 MAC (10/100/1000 Mbps) [以太网开关],带有支持 IEEE-1588 时间标记和工业以太网协议的MII/RMII/GMII/RGMII 和 MDIO 接口;两个具有集成 2.0 PHY 的 USB 端口;PCIe x1 GEN2 兼容接口;两个十路串化器 McASP 音频串行接口(带有 DIT 模式);四个四路串化器 McASP 音频串行端口 (带有 DIT 模式);一个 McBSP 多通道经缓冲串行端口;六个支持 IrDA 和 CIR 的 UART;四个 SPI 串行接口;三个 MMC/SD/SDIO 串行接口;四个 I2C 主/从接口;一个并行摄像机接口 (CAM);高达 128 个通用 IO (GPIO);八个 32 位通用定时器;系统安全装置定时器;双 DDR2/DDR3 SDRAM 接口;灵活的 8/16 位异步内存接口;两个控制器局域网 (DCAN) 模块;一个自旋锁;邮箱;和串行硬盘驱动接口 (SATA 300)。

TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器还包括一个高清视频/成像协处理器 2 (HDVICP2),和一个 SGX530 3D 图形引擎以分担 DSP 内核上很多的视频和成像处理任务,这使得更多的 DSP MIPS 可用于普通视频和成像算法。 此外,它还拥有一整套用于 ARM 及 DSP 的开发工具。这些开发工具包括 C 语言编译器、用于简化程序设计和调度的 DSP 汇编优化器以及旨在将可视性引入源代码执行的 Microsoft® Windows™ 调试程序界面。

C674x DSP 内核是一款 TMS320C6000™ DSP 平台内的高性能浮点 DSP 产品,它与前一代 C64x 定点和 C67x 浮点 DSP 产品代码兼容。 C674x 浮点 DSP 处理器使用带有 EDC 的 32KB L1 程序内存和 32KB 的 L1 数据内存。 多达 32KB 的 L1P 可被配置为程序高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态程序内存。 多达 32KB 的 L1D 可被配置为数据高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态数据内存。 DSP 具有带 ECC 的 256KB L2 RAM,它可被定义为 SRAM、L2 高速缓存或此二者的某种组合。 所有的 C674x L3 及片外存储器存取均通过一个 MMU 来选定路由。

下载 观看带字幕的视频 视频
通过第三方获得支持

TI 不会为该产品提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,您可以联系以下某个第三方:D3 Engineering、elnfochips、Ittiam Systems、Path Partner Technology 或 Z3 Technologies。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320DM814x DaVinci™ 数字媒体处理器 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2012年 10月 18日
* 勘误表 TMS320DM814x DaVinci Digital Media Processor Errata (Silicon Revs 3.0, 2.1) (Rev. C) 2013年 4月 15日
* 用户指南 TMS320DM8127 and TMS320DM814x DaVinci™ Digital Media Processors TRM (Rev. G) 2016年 6月 30日
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 Error Detection and Correction Mechanism of TMS320C64x+/C674x (Rev. A) 2013年 7月 19日
更多文献资料 DM81x Design Network Partners 2012年 6月 5日
应用手册 TI814x-DDR3-Init-U-Boot 2011年 10月 31日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
产品概述 DaVinci DM8168 and DM8148 Product Bulletin 2011年 3月 1日
产品概述 Software Makes Development Easy for DM8168 and DM8148 2011年 3月 1日
产品概述 Video Analytics on TI's Davinci Digital Media Processors Backgrounder 2011年 3月 1日
白皮书 C6Accel Whitepaper 2010年 9月 22日
用户指南 TMS320C674x DSP CPU and Instruction Set User's Guide (Rev. B) 2010年 7月 30日
应用手册 Canny Edge Detection Implementation on TMS320C64x/64x+ Using VLIB 2009年 11月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

Z3-3P-VIDEO-EVMS — Z3 技术处理器视频评估模块

Z3 专为 TI 的 DaVinci 和 AM57x 处理器开发了开源软件架构并提供支持。产品包括以多媒体为中心的框架、外设驱动程序、生产模块和完整的产品设计服务。Z3 还为有线和无线媒体产品提供了系统级设计和集成。

如需了解有关 Z3 Technology 的更多信息,请访问 http://z3technology.com
来源:Z3 Technology
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI 适用于 DM814x 和 DM816x 的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK) - ALPHA 版

The Linux EZ Software Development Kit (EZ SDK) allows customers to evaluate their devices in minutes and begin development in less than an hour. This kit provides everything DaVinci™ developers need to evaluate and start developing on the DaVinci™ DM816x/DM814x processors. With the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

SPRC264 — TMS320C5000/6000 图像库 (IMGLIB)

C5000/6000 图像处理库 (IMGLIB) 是一款经过优化的图像/视频处理函数库,适用于 C 语言程序员。其中包括计算量庞大的实时应用程序常用的可使用 C 语言调用的通用影像/视频处理例程。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,IMGLIB 可以显著缩短应用开发时间。


请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

用户指南: PDF
驱动程序或库

SPRC265 — TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

TMS320C6000 数字信号处理器库 (DSPLIB) 是一款平台优化型 DSP 函数库,适用于 C 编程器。它包括 C 语言可调用的通用信号处理例程,通常用于计算密集型的实时应用中。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,DSPLIB 可以显著缩短应用开发时间。


请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

用户指南: PDF
仿真模型

DM814x, DM8127 CYE BSDL Model (Rev. A)

SPRM550A.ZIP (16 KB) - BSDL Model
仿真模型

DM814x, DM8127 CYE IBIS Model, Revision 2.01 (Rev. A)

SPRM555A.ZIP (3890 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (CYE) 684 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频