产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 9 CON (typ) (pF) 42 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 4:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 9 CON (typ) (pF) 42 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) USON (DQA) 10 2.5 mm² (2.5 mm × 1 mm)
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 1.8V 逻辑兼容
  • 失效防护逻辑
  • 低导通电阻:5Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • -40°C 至 +125°C 工作温度
  • 低电源电流:10nA
  • 转换时间:14ns
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 1.8V 逻辑兼容
  • 失效防护逻辑
  • 低导通电阻:5Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • -40°C 至 +125°C 工作温度
  • 低电源电流:10nA
  • 转换时间:14ns
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V

TMUX1204 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX),可提供 4:1 单端(1 通道)配置。TMUX1204 由单电源供电(1.08V 至 5.5V),适用于 从 个人电子设备到楼宇自动化系统的各种应用。低电源电流为 10nA,可用于便携式 应用。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX1204 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX),可提供 4:1 单端(1 通道)配置。TMUX1204 由单电源供电(1.08V 至 5.5V),适用于 从 个人电子设备到楼宇自动化系统的各种应用。低电源电流为 10nA,可用于便携式 应用。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TMUX1104 正在供货 3pA 导通状态泄漏电流、5V、4:1、单通道精密多路复用器 Upgraded on-state leakage (<1nA)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX1204 5V 4:1 通用型模拟多路复用器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-10-1
应用手册 SPI、QSPI 和 OSPI 汽车、工业和数据中心系统中的模拟多路 复用器应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-8-18
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-5
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-11
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019-4-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX1204 IBIS MODEL

SCDM217.ZIP (8 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计

该参考设计展示了如何为高压直流和交流线路实现电力线通信 (PLC)。具体而言,该设计旨在展示从多个太阳能电池板到连接或嵌入到串式逆变器输入的数据聚合器的通信。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频