TMUX121
- 与高速 I 3C 信号兼容
- 高性能开关特性:
- 带宽 (–3dB):3.0GHz
- R ON(典型值):3Ω
- C ON(典型值):1.7pF
- T PD(典型值):60 ps
- T SWEK(典型值):2ps
- 低电流消耗:12µA(典型值)
- 专有特性:
- I POFF 保护可防止在断电状态下产生漏电流
- 1.8V 和 3.3V 兼容控制输入 (SEL, EN)
- 3.3V 电源电压
- 工业温度范围:–40 至125° C
- 紧凑型 10 引脚 1.4mm × 1.8mm,UQFN 封装
TMUX121 是一款高性能双向 2 通道 2:1 (SPDT) 开关,同时支持差分和单端信号。 TMUX121 是一款具有断电保护功能的模拟无源开关,当 V DD 引脚断电时,强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式。 TMUX121 的选择引脚和使能引脚与 1.8V 和 3.3V 控制电压兼容,因而能够直接与低电压处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。凭借这一特性以及器件的低导通电阻和低导通电容, TMUX121 成为支持切换各种模拟信号和数字通信协议标准(包括 I 3C 等高速标准)的理想选择。
TMUX121 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.4mm,非常适合 PCB 面积有限的情况。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX121 具有断电隔离功能和 1.8V 逻辑的低电容双通道 2:1 开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 |
| 产品概述 | 如何在 I2C 总线上支持两个控制器,避免总线争用并防止控制 器故障 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 2日 | |
| 应用手册 | 使用多个串联多路复用器进行设计:多路复用器级联指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 | |
| 应用简报 | 适用于 I3C 应用的重要多路复用器特性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (NKG) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。