产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 3 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.08 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 3 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.08 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 控制输入过压容差: 5.5V
  • 低导通电阻:3Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 低电源电流:7nA
  • 先断后合开关
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 控制输入过压容差: 5.5V
  • 低导通电阻:3Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 低电源电流:7nA
  • 先断后合开关

TMUX1248 是一种通用 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,支持 1.08V 至 5.5V 的宽工作范围。此器件在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 的双向模拟和数字信号。选择引脚 (SEL) 的状态决定连接到漏极引脚的源极引脚。此外, TMUX1248 具有 7nA 的低电源电流,这使器件能够在许多手持设备或低功耗应用中使用。

先断后合开关操作可防止同时启用两个源极引脚。此功能通过防止源极信号在开关事件期间短路,增加了系统的稳健性。

所有逻辑输入都具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,允许使用低压逻辑信号进行操作。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,或在电压高于电源引脚(最高为 5.5V)时施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

空白

空白

TMUX1248 是一种通用 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,支持 1.08V 至 5.5V 的宽工作范围。此器件在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 的双向模拟和数字信号。选择引脚 (SEL) 的状态决定连接到漏极引脚的源极引脚。此外, TMUX1248 具有 7nA 的低电源电流,这使器件能够在许多手持设备或低功耗应用中使用。

先断后合开关操作可防止同时启用两个源极引脚。此功能通过防止源极信号在开关事件期间短路,增加了系统的稳健性。

所有逻辑输入都具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,允许使用低压逻辑信号进行操作。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,或在电压高于电源引脚(最高为 5.5V)时施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

空白

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX1248 采用 1.8V 逻辑的 3Ω 低 RON、5V、2:1 (SPDT) 通用开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1248 IBIS Model

SCDM259.ZIP (8 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频