产品详情

Protocols Analog, I2C, I3C, LVDS, UART Configuration 3:1 Number of channels 2 Bandwidth (MHz) 6500 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 2.5 Ron (typ) (mΩ) 5500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 28 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 60 COFF (typ) (pF) 0.8 CON (typ) (pF) 1 Off isolation (typ) (dB) -38 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Ron (max) (mΩ) 7000 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 Turnoff time (disable) (max) (ns) 100000 Turnon time (enable) (max) (ns) 130000 VIH (min) (V) 1.3 VIL (max) (V) 0.6 Rating Catalog
Protocols Analog, I2C, I3C, LVDS, UART Configuration 3:1 Number of channels 2 Bandwidth (MHz) 6500 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 2.5 Ron (typ) (mΩ) 5500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 28 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 60 COFF (typ) (pF) 0.8 CON (typ) (pF) 1 Off isolation (typ) (dB) -38 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Ron (max) (mΩ) 7000 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 Turnoff time (disable) (max) (ns) 100000 Turnon time (enable) (max) (ns) 130000 VIH (min) (V) 1.3 VIL (max) (V) 0.6 Rating Catalog
WQFN (RMG) 12 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • 与高速 I 3C 信号兼容
  • V DD 范围:2.5V 至 4.3V
  • 高性能开关特性:
    • 带宽 (–3dB):6.5GHz
    • R ON(典型值):5.5Ω
    • C ON(典型值):1.3pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 专有特性:
    • I OFF 保护可防止在断电状态 (V DD = 0V) 下产生漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部元件
  • ESD 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm, 间距为 0.5mm)
  • 与高速 I 3C 信号兼容
  • V DD 范围:2.5V 至 4.3V
  • 高性能开关特性:
    • 带宽 (–3dB):6.5GHz
    • R ON(典型值):5.5Ω
    • C ON(典型值):1.3pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 专有特性:
    • I OFF 保护可防止在断电状态 (V DD = 0V) 下产生漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部元件
  • ESD 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm, 间距为 0.5mm)

TMUX131 器件是一款高性能双向 2 通道 3:1 多路复用器,同时支持差分和单端信号。 TMUX131 是一款具有断电保护功能的模拟无源多路复用器,当 VDD 引脚断电时,强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式。 TMUX131 的选择引脚与 1.8V 和 3.3V 控制逻辑兼容,因而能够直接与低电压处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。凭借这一特性以及器件的低导通电阻和低导通电容, TMUX131 成为支持切换各种模拟信号和数字通信协议标准(包括 I 3C 等高速标准)的理想器件。

TMUX131 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.8mm,非常适合 PCB 面积有限的情况。

TMUX131 器件是一款高性能双向 2 通道 3:1 多路复用器,同时支持差分和单端信号。 TMUX131 是一款具有断电保护功能的模拟无源多路复用器,当 VDD 引脚断电时,强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式。 TMUX131 的选择引脚与 1.8V 和 3.3V 控制逻辑兼容,因而能够直接与低电压处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。凭借这一特性以及器件的低导通电阻和低导通电容, TMUX131 成为支持切换各种模拟信号和数字通信协议标准(包括 I 3C 等高速标准)的理想器件。

TMUX131 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.8mm,非常适合 PCB 面积有限的情况。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX131 4V、低电容、3:1 2 通道多路复用器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 29日
应用手册 光学模块中的模拟多路复用器应用 PDF | HTML 2026年 7月 24日
应用简报 适用于 I3C 应用的重要多路复用器特性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RMG) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频