TMUX1575
- 宽电源电压范围:1.08V 至 3.6V
- 低导通电容:5pF
- 高带宽:1.8GHz
- –40°C 至 +125°C 的工作温度
- 兼容 1.2V 逻辑电平
- 支持超出电源的输入电压
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 失效防护逻辑
- 断电保护
TMUX1575 是一款采用 2:1 (SPDT) 配置的 4 通道互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。此器件的体积小巧,工作电源电压为 1.08V 至 3.6V,可用于从服务器和通信设备到个人电子设备的广泛应用。此器件可在源极(SxA、SxB)和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且能够传递最高 VDD x 2 的信号,最大输入/输出电压为 3.6V。
TMUX1575 信号路径上的断电保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑电路允许在电源引脚上施加电压之前,先在逻辑控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有控制输入都具有兼容 1.2V 逻辑的阈值,因此无需外部逻辑转换。逻辑引脚上带有集成下拉电阻器,无需外部组件,可减小系统尺寸、降低系统成本。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 WCSP 封装并具有 1.2V 逻辑的 TMUX1575 2:1 (SPDT) 4 通道断电保护开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 10日 |
| 应用手册 | 了解多路复用器应用中的 THD 和 THD + N | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| 产品概述 | Mipi Switches | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 | |||
| 应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
| 应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | |||
| 应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |
| 证书 | TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 10日 | ||||
| 技术文章 | Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges | PDF | HTML | 2019年 7月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ 封装评估模块
16YCJTM1575EVM 可用于评估采用 16 引脚 WSCP (YCJ) 封装的 TMUX1575 器件。该评估模块可用于对 TMUX1575 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCJ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。