产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX28xx ±5.5V 超出电源电压、1:1 双通道、2:1 单通道、断电保护开关,具有 0.16Ω Ron、1.2V 和 1.8V 兼容逻辑电平 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 22日
应用手册 低 RON 多路复用器在 PLC 中的应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM — TMUX28xx 评估模块

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM 用于评估 TMUX2821 和 TMUX2819 的性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接的 TMUX2821。借助此 EVM,工程师可轻松评估 TMUX2821 和 TMUX2819 低 Ron 和 ΔRon 能力。EVM 配备多个可贴装电阻焊盘,用于测试器件对信号通道总电阻的影响。此外,EVM 包括多个测试点和香蕉插孔插件,可用于在多路复用器上施加大电流信号。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX2819 IBIS Model

SCDM337.ZIP (9 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频