TMUX4052-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 单电源电压范围:5V 至 24V
- 双电源电压范围:高达 ±12V
- 低电容:3pF
- -55°C 至 +125°C 工作温度
- 双向信号路径
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
- TMUX405x – 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4051 和 4052 多路复用器
TMUX405x-Q1 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。 TMUX4051-Q1 是一款 8:1 单通道多路复用器, TMUX4052-Q1 是一款 4:1 2 通道多路复用器。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 V DD = 12V,V SS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x-Q1 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。
TMUX405x-Q1 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 V SS 到 V DD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX405x-Q1 具有 1.8V 逻辑电平的汽车类 24V、8:1 单通道、4:1 双通道多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 10日 |
| 功能安全信息 | TMUX405x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| 产品概述 | How to Multiplex Multiple Loads to Scale Voltage and Current Measurement Ranges | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。 此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。