数据表
TMUX4157N
- 负电压支持:-4V 至 -12V
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 持续高电流支持:150mA
- 低导通电阻:1.8Ω
- -55°C 至 +125°C 工作温度
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
TMUX4157N 是一款仅支持负电源轨的通用 2:1 单极双投 (SPDT) 开关。电源电压范围为 -4V 至 -12V,而且该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VSS 范围的双向模拟和数字信号。选择引脚 (SEL) 的状态决定连接到漏极引脚的源极引脚。
虽然 在电源引脚和信号路径上支持负电压,但逻辑输入引脚却通过正电压进行控制,以实现与典型控制逻辑电路(比如 GPIO 信号)的连接。逻辑输入引脚具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,并可在高达 5.5V 的电压下运行以增加系统灵活性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
快速转换时间和通过开关的持续高电流使 TMUX4157N 非常适合需要在两个不同的电压输入之间快速切换的系统应用。
。
。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 1.8V 逻辑的 TMUX4157N -12V 负电压 2:1 (SPDT) 开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 17日 | |
| 技术文章 | Protecting your RF amplifier stage with analog switches | PDF | HTML | 2020年 2月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。