TMUX582F-SEP
Radiation-tolerant, +60V protected, latch-up immune 8:1 multiplexer with adjustable fault thresholds
数据表
TMUX582F-SEP
- VID V62/23607-01XE
- 耐辐射
- 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
- 在高达 30krad (Si) 的条件下无 ELDRS
- 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 30krad (Si)
- TID 特征值高达 30krad (Si)
- 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
- 电源电压范围:+8V 至 +22V
- 集成式断电和过压保护
- 过压和断电保护高达 +60V
- 冷备用能力高达 +60V
- 从 3V 到电源的可调故障阈值 (VFP)
- 指示故障通道的中断标志反馈
- 无故障通道在低漏电流下继续运行
- 闩锁效应抑制结构
- 具有 ±4.5nA 源极关断漏电流(最大值)和 4pF 关断电容的精密性能
- 增强型航天塑料
- 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
- 受控基线
- 金线,NiPdAu 铅涂层
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 业界通用的小型 TSSOP-20 封装
TMUX582F-SEP 是一款适用于单端操作的现代化 8:1 多路复用器。这款闩锁效应抑制器件可提供高达 +60V 的强大过压保护,可谓是恶劣航空环境的理想选择。此外,该保护功能还可在通电、断电和浮动电源条件下运行。
在过压或欠压事件等故障期间,故障通道会关闭,Sx 引脚变为高阻抗。如果选择此故障通道,漏极 (D) 将被拉至超出的故障轨(Vfp 或 Vfn)。所有其他未出现故障的 Sx 引脚都将继续正常运行。在正常运行期间,当电源 (Sx) 不超过 Vfp 或 Vfn 时,开关以低泄漏、低电容和超平坦导通电阻工作。这提供了具有最小失真的高性能信号完整性。
TMUX582F-SEP 是一款具有故障保护功能且十分灵活的 CMOS 多路复用器,可以处理几乎任何应用,包括系统监控、加电时序保护和高精度前端数据采集等,不一而足。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX582F-SEP 具有可调故障阈值、抗辐射能力、+60V 保护和闩锁效应抑制功能的 8:1 多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 30日 |
| * | VID | TMUX582F-SEP VID V62/23607 | 2025年 2月 18日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TMUX582F-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 22日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TMUX582F-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TMUX582F-SEP Production Flow and Reliability Report | 2024年 1月 2日 | |||
| 产品概述 | 减少远程卫星系统设计中对冷备份的需求 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。