TMUX6136
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
- 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:5.5pF
- 低输入漏电流:0.5pA
- 低电荷注入:-0.4 pC
- 轨到轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速转换时间:66ns
- 先断后合开关操作
- SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:17µA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
- 业界通用 TSSOP 封装
TMUX6136 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚 (SELx) 具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
TMUX6136 会根据 SELx 引脚的状态将两个输入 (Sx) 之一切换为共模输出 (D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6136 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于多种便携式应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMUX6136 ±16.5V、低电容、低漏电流、精密双路 SPDT 开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 |
应用手册 | How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 | |||
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用手册 | Choosing the Right Multiplexer for MCU Expansion | PDF | HTML | 2020年 11月 19日 | |||
应用手册 | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。