数据表
TMUX6222
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18 V
- 单电源电压范围:4.5V 至 36 V
- 低导通电阻:2.1 Ω
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 逻辑引脚具有集成的下拉电阻器
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向运行
TMUX622x 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用双通道 1:1 (SPST) 配置。该器件支持单电源(4.5V 至 36 V)、双电源(±4.5V 至 ±18 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX622x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX622x 可以通过控制 SEL 引脚打开信号路径 1(S1 至 D1)或信号路径 2(S2 至 D2)来启用或禁用。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX622x 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流 (50pA),因此可用于高精度测量应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX622x 具有 1.8V 逻辑器件的 36V、低 RON、1:1 (SPST)、2 沟道开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 5月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX-10DGS-EVM — TMUX 10-DGS 评估模块
TMUX-10DGS-EVM 用于评估 10 引脚 DGS 封装的性能。该评估模块 (EVM) 附带一个可焊接 10 引脚 DGS 器件的焊盘。此外,提供的板载测试点还能够灵活地测试各种信号。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。