数据表
TMUX646
- 电源电压范围 1.5V 至 5.5V
- 10 通道 2:1 双向开关
- 支持 MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口
- 断电保护: VDD = 0V 时,I/O 呈高阻态
- 低 RON:典型值为 6Ω
- 高带宽: 6GHz
- 超低串扰:-40dB
- 低功耗禁用模式
- 兼容 1.2V 逻辑电平
- 双向信号路径
- ESD 保护:
- 6kV 人体放电模型 (HBM)
- 2kV 充电器件模型 (CDM)
TMUX646 是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差分通道)单极双投双向开关,适用于高速应用。 TMUX646 旨在简化多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块的连接。该器件还支持 SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口。
该器件具有 6GHz 的带宽、几乎不会造成信号劣化的低通道间偏差以及可补偿布局损失的宽余量,其低电流消耗可满足手机和其他个人电子产品等低功耗应用的需求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX646 支持 1.8V 逻辑电平的 6GHz、5V、2:1 (SPDT) 10 通道 MIPI 开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 6月 1日 |
| 产品概述 | Mipi Switches | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 | |||
| 应用手册 | Small Body NFBGA Packages | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
| 应用手册 | nfBGA Packaging (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX646EVM — TMUX646 采用 ZEC 封装的 10 通道开关评估模块
TMUX646EVM 可用于评估采用 36 引脚 BGA (ZEC) 封装的 TMUX646 器件。该评估模块可用于对 TMUX646 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEC) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。