产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 185 ON-state leakage current (max) (µA) 0.04 Supply current (typ) (µA) 3 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 22 Negative rail supply voltage (max) (V) -4.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 185 ON-state leakage current (max) (µA) 0.04 Supply current (typ) (µA) 3 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 22 Negative rail supply voltage (max) (V) -4.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • -55°C 至 +125°C 工作温度
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 大电流支持:300mA(最大值)
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • -55°C 至 +125°C 工作温度
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 大电流支持:300mA(最大值)
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

TMUX7208M 是一款 8:1 精密单通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = -5V)供电时均能正常运行。TMUX7208M 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX7208M 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。此外,TMUX7208M 的额定工作温度可低至 –55°C,非常适合用于环境恶劣的工业和航空应用。

TMUX7208M 是一款 8:1 精密单通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = -5V)供电时均能正常运行。TMUX7208M 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX7208M 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。此外,TMUX7208M 的额定工作温度可低至 –55°C,非常适合用于环境恶劣的工业和航空应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX7208M 具有 1.8V 逻辑电压的 44V、闩锁效应抑制、8:1、单通道精密多路复用器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX7208EVM — TMUX7208 PW 封装评估模块

TMUX7208EVM 可用于评估采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX7208 器件。该评估模块可用于对 TMUX7208 器件(特别是直流和时序参数)进行快速原型设计和测试。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频