数据表
TMUX7348F-EP
- VID V62/24625
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个制造、封装和测试基地
- 军用级温度范围:–55°C 至 125°C TA
- 延长了产品生命周期
- 宽电源电压范围:
- 双电源:±5V 至 ±22V
- 单电源:8V 至 44V
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
- 过压保护:±60V
- 断电保护:±60V
- 可调节过压触发阈值
- VFP:3V 至 VDD、VFN:0V 至 VSS
- 中断标志用于指示全面和特定的故障通道信息
- 无故障通道在低泄漏电流下继续运行
- 由器件构造实现的闩锁效应抑制
- 支持 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)
- 先断后合开关
- 业界通用 TSSOP 封装
TMUX7348F-EP 是一款采用 8:1(单端)配置的现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器。该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。TMUX7348F-EP 在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高达 +60V 和 -60V 的接地故障电压。无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,在没有电源的情况下,开关通道将保持关断状态。在正常工作条件下,如果任何 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过正极故障电源 (VFP) 或负极故障电源 (VFN),且超出幅度达到一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。选择故障通道后,漏极引脚(D 或 Dx)将被拉至所超过的故障电源电压(VFP 或 VFN)。该器件提供两个低电平有效中断标志(FF 和 SF),用于指示故障详情。FF 标志指示是否有任何源输入出现故障,而 SF 标志用于说明出现故障状态的特定输入。
TMUX7348F-EP 具有低电容、低电荷注入和集成式故障保护功能,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX7348F-EP 具有可调节故障阈值的 ±60V 耐压、无闩锁效应、故障保护、8:1 多路复用器(增强型产品) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 20日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | TMUX7348F-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | 2024年 1月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点