TMUX7412F
- 宽电源电压范围:
- 单电源:8V 至 44V
- 双电源:±5V 至 ±22V
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
- 过压保护:±60V
- 断电保护:±60V
- 指示故障状态的中断标志
- 故障期间的输出开路
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 人体放电模型 (HBM) ESD 等级:6kV
- 低导通电阻:8.3Ω 典型值
- 平缓的导通电阻:10mΩ 典型值
- 支持的逻辑电平:1.8V
- 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)
- 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX7411F、TMUX7412F 和 TMUX7413F 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关,可提供 4 通道 1:1 (SPST) 配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5 V)供电情况下运行良好。TMUX741xF 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或 −60V 的对地故障电压。在没有电源的情况下,无论开关输入条件如何,开关通道都将保持关断状态,并且逻辑引脚上的任何控制信号都会被忽略。如果任何 Sx 引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD 或 VSS)一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。在故障情况下,所选通道的漏极引脚 (Dx) 为悬空状态。TMUX741xF 器件提供低电平有效中断标志 (FF),以指示是否有任何源输入出现故障,从而帮助系统诊断。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMUX741xF 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的±60V 故障保护、1:1 (SPST)、4 通道开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 |
应用简报 | 如何使用故障保护多路复用器保护多通道 RTD 系统 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 26日 | |
应用手册 | 保护和维护 PLC 系统中的信号完整性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
应用简报 | 取代分立式保护并优化 PLC 系统保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
应用手册 | Protection Against Overvoltage Events, Miswiring, and Common Mode Voltages | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | |||
应用手册 | Improving Analog Input Modules Reliability Using Fault Protected Multiplexers | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMUX741-746EVM — 采用 PW 和 RRP 封装的 TMUX741xF 和 TMUX7462F 评估模块
TMUX741-746EVM 可用于评估采用 TSSOP (PW) 封装和 WQFN (RRP) 封装的 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列。该评估模块 (EVM) 可用于对 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列进行快速原型设计和测试,以便进行直流参数评估。
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RRP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。