LEADLESS-ADAPTER1

表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装

LEADLESS-ADAPTER1

立即订购

概述

EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。  该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。

特性
  • 快速测试 TI 的表面贴装封装
  • 允许将表面贴装封装插入 100mil 大小的试验电路板中
  • 通过单个面板,为 TI 最常见的 16 种无引线封装提供支持
协议和总线开关和多路复用器
SN74CB3Q3251 3.3V、8:1、单通道通用 FET 总线开关 SN74CB3Q3253 3.3V、4:1、2 通道 FET 总线开关 SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用 FET 总线开关 SN74CBT3251 5V、8:1、单通道通用 FET 总线开关 SN74CBT3253 具有 TTL 输入的 5V、4:1、2 通道模拟多路复用器 SN74CBT3253C 具有 –2V 下冲保护的 5V、4:1、2 通道 FET 总线开关 SN74CBT3257 5V、2:1 (SPDT)、4 通道通用模拟开关 SN74CBT3257C 具有 –2V 下冲保护的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道 FET 总线开关 SN74CBTLV3251 3.3V、8:1、单通道模拟多路复用器 SN74CBTLV3253 3.3V、4:1、双通道模拟多路复用器 SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关 TMUX136 具有断电保护功能的 1.4pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关, TMUX1511 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 TMUX154E 具有断电保护功能的 7.5pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TMUX1574 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关 TS3L100 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道 LAN 开关 TS3L110 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道 10/100 Base-T LAN 交换机 TS3V330 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关 TS3V340 具有平缓的低导通状态电阻的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关 TS5V330 5V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关

 

模拟和精密开关和多路复用器
SN74AUC1G66 2.5V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关 SN74AUC2G53 2.5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关 SN74AUC2G66 2.5V、1:1 (SPST)、2 通道模拟开关 SN74LV4051A 5V、8:1、单通道模拟多路复用器 SN74LV4052A 5V、4:1、双通道模拟多路复用器 SN74LV4053A 5V、2:1 (SPDT)、三通道模拟开关 SN74LVC1G3157 5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关 SN74LVC1G66 5V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关 SN74LVC2G53 5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关 SN74LVC2G66 5V、1:1 (SPST)、2 通道模拟开关 TMUX1101 3pA 导通状态漏电流、5V、1:1 (SPST)、单通道精密开关(高电平有效) TMUX1102 3pA 导通状态漏电流、5V、1:1 (SPST)、单通道精密开关(低电平有效) TMUX1104 3pA 导通状态泄漏电流、5V、4:1、单通道精密多路复用器 TMUX1108 3pA 导通状态泄漏电流、5V、±2.5V、8:1、单通道精密多路复用器 TMUX1109 3pA 导通状态泄漏电流、5V、±2.5V、4:1、2 通道精密多路复用器 TMUX1111 3pA 导通状态泄漏电流、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(4 个低电平有效) TMUX1112 3pA 导通状态泄漏电流、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(4 个高电平有效) TMUX1113 3pA、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(2 个低电平有效,2 个高电平有效) TMUX1119 3pA 导通状态泄漏电流、5V、2:1 (SPDT)、单通道精密多路复用器 TMUX1208 5V、8:1、单通道、 模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX1208-Q1 汽车级、5V、8:1、单通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX1209 5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX5509 具有 1.8V 逻辑的 44V、4:1、2 通道模拟多路复用器 TMUX6201 具有 1.8V 逻辑电平(低电平有效)和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 1 通道精密开关 TMUX6202 具有 1.8V 逻辑电平(高电平有效)和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 1 通道精密开关 TMUX6219 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低 RON、2:1 单通道多路复用器 TMUX6234 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 36V、低导通电阻、2:1(SPDT) 四通道精密开关 TMUX6236 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 TMUX7201 具有 1.8V 逻辑电平(低电平有效)和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关 TMUX7202 具有 1.8V 逻辑电平(高电平有效)和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关 TMUX7209 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、4:1 双通道精密多路复用器 TMUX7212M 具有 1.8V 逻辑电平和扩展温度范围的 44V、低 RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TMUX7219 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、2:1 (SPDT) 精密开关 TMUX7234 具有 1.8V 逻辑的 44V、闩锁效应抑制、2:1 四通道精密多路复用器 TMUX7236 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 TMUX7308F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器 TMUX7309F 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4:1 双通道多路复用器 TMUX7348F 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 多路复用器 TMUX7349F 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、双路 4:1 多路复用器 TMUX7411F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四个低电平有效) TMUX7412F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四通道高电平有效) TMUX7413F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 4 通道开关(2 个低电平有效,2 个高电平有效) TMUX7436F 具有故障保护功能、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 双路 2:1 多路复用器 TMUX7462F 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器 TMUX7612 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TS3A225E 具有自主麦克风和接地检测功能的 100mΩ 音频插孔开关 TS3A24157 3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道、模拟开关、0.65Ω 导通电阻 TS3A24159 3.3V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.3Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑 TS3A26746E 适用于音频应用的 80mΩ、3.3V、2 x 2 交叉点开关 TS3A44159 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道、模拟开关、0.4Ω 导通电阻 TS3A4751 3.3V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、0.9Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑 TS3A5017 3.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器 TS3A5017-Q1 具有断电保护功能的汽车级 3.3V、4:1、双通道、模拟多路复用器 TS3A5018 3.3V、2:1 (SPDT)、四通道模拟开关 TS3A5223 3.3V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.45Ω 导通电阻、1.0V 兼容逻辑 TS3DS10224 3.3V、4:1 差分单通道或 2:1 差分 2 通道模拟多路复用器 TS5A1066 5V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关 TS5A2066 5V、1:1 (SPST)、2 通道模拟开关 TS5A21366 5V、1:1 (SPST)、双通道、模拟开关、0.75Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑 TS5A22362 0.65V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.65Ω 导通电阻、负信号处理功能 TS5A22364 5V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.65Ω 导通电阻、负信号处理功能 TS5A23157 5V 2:1 (SPDT) 双通道模拟开关 TS5A23159 具有断电保护功能的 5V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、1Ω 导通电阻 TS5A23166 5V、1:1 (SPST)、双通道、模拟开关、高电平有效、0.9Ω 导通电阻 TS5A23167 5V、1:1 (SPST)、双通道、模拟开关、低电平有效、0.9Ω 导通电阻 TS5A3153 5V、2:1 (SPDT)、1 通道、模拟开关、1Ω 导通电阻 TS5A3154 5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关 TS5A3157 5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关 TS5A3159A 具有断电保护功能的 5V、2:1 (SPDT)、单通道、模拟开关、1Ω 导通电阻 TS5A3166 5V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关(高电平有效)、0.9Ω 导通电阻 TS5A3167 5V、1:1 (SPST)、单通道、模拟开关、高电平有效、0.9Ω 导通电阻 TS5A3359 5V、3:1 (SP3T)、1 通道、模拟多路复用器、1Ω 导通电阻 TS5A6542 5V、2:1 (SPDT)、单通道、模拟开关、0.75Ω 导通电阻、输入逻辑转换
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

接口适配器

EVM-LEADLESS1 — 用于快速测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM-LEADLESS1 用于快速测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 EVM-LEADLESS1 User's Guide 2018-1-24
证书 EVM-LEADLESS1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频