TPD8S009
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- I/O 电容:0.8pF(典型值)
- 低漏电流:10nA(典型值)
- 支持高速差分数据速率(3dB 带宽> 4GHz)
- Ioff 特性
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 适用于 HDMI 和 DisplayPort 连接器的简易直通布线封装
TPD8S009 器件是一款用于 ESD 保护的八通道 TVS 二极管阵列。TPD8S009 的额定接触 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平,接触放电 ESD 保护水平达到 ±8kV。该器件的低电容 (0.8pF) 加上差分信号对之间的出色匹配,使该器件能够为高速等效数据速率(3dB 带宽>4GHz)提供瞬态电压抑制电路保护。
TPD8S009 可采用 8 引脚 SON 封装。该封装可实现简单的设计和布局,因为它的封装与 HDMI 和 DisplayPort 高速引脚排列完全匹配。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD8S009 针对 DisplayPort 和 HDMI 的 8 通道 ESD 保护 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 30日 |
| 选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
DLP4500-C350REF — 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计
此参考设计采用 DLP® 0.45” WXGA 芯片组并在 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中实现,可灵活控制适用于工业、医疗和科学应用的高分辨率精确模式。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 创新的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造高度差异化的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。
参考设计
TIDA-00254 — 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云
3D 机器视觉参考设计针对 LightCrafter™ 系列控制器采用德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),让开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。与众不同的 3D 机器视觉系统采用 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),采用 DLP4500 WXGA 芯片组,可灵活控制高分辨率、精确图案,适用于工业、医疗和安全应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSM) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。