TIDA-00254

使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云

TIDA-00254

设计文件

概述

3D 机器视觉参考设计针对 LightCrafter™ 系列控制器采用德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),让开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。与众不同的 3D 机器视觉系统采用 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),采用 DLP4500 WXGA 芯片组,可灵活控制高分辨率、精确图案,适用于工业、医疗和安全应用。

特性
  • 采用 DLP4500 芯片组实现快速可编程图形的 3D 扫描仪解决方案
  • 支持全局快门及滚动快门摄像头的同步摄像机捕获
  • 通用 OpenCV 摄像机模块,适用于灵活的低成本应用
  • 投影仪和摄像机校准例程
  • 用于视差图、深度图及点云生成的结构光算法
  • 同时实施灰度代码及混合三相扫描技术
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU458A.PDF (7381 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDU457A.PDF (112 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR958A.PDF (31 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR933.PDF (177 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AHC1G09具有开漏输出的单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HC212 通道、4 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS652514.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC350适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
数字多路复用器和编码器

SN74LVC2G157单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8S009适用于 HDMI 和 DisplayPort 的 8 通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP401165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS797具有电源正常指示功能的 50mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
复位及看门狗 IC

TPS3838具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TL7712A适用于 12V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间

数据表: PDF | HTML
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP45000.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC32T245具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

3D 机器视觉参考设计针对 LightCrafter™ 系列控制器采用德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),让开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。与众不同的 3D 机器视觉系统采用 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),采用 DLP4500 WXGA 芯片组,可灵活控制高分辨率、精确图案,适用于工业、医疗和安全应用。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

软件开发

支持软件

TIDC535 — TIDA-00254 Windows Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TPS3838 具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器
硬件开发
参考设计
TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云

TIDC535 TIDA-00254 Windows Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-4-20
产品
复位及看门狗 IC
TPS3838 具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器
硬件开发
参考设计
TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc535 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc535a/tidc535a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC535. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00254 Test Results (Rev. A) 2016-4-21
产品概述 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016-4-8
更多文献资料 点云生成和 3D 机器视觉参考设计 英语版 2014-9-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00362 采用 DLP® 技术且适用于工厂自动化的高分辨率 3D 扫描仪

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频