TPL5110
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 手动为 MOSFET 上电
- 单次触发功能
TPL5110 是一款低功耗计时器,具有集成 MOSFET 驱动器,专为占空比或电池供电型应用中的电源门控而 设计。TPL5110 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并可大幅降低睡眠期间的总系统待机电流。这一节能特性可以大幅减小能量采集或无线传感器应用中所使用的电池 尺寸。TPL5110 提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适合用于电源门控 应用。此外,TPL5110 还具有独特的单次触发功能,可使计时器仅为 MOSFET 供电一个周期。TPL5110 采用 6 引脚 SOT23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于电源门控的 TPL5110 毫微功耗系统计时器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 27日 |
| 应用简报 | Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer | 2016年 12月 5日 | ||||
| 技术文章 | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL5110EVM — TPL5110 评估模块
利用 TPL5110 评估模块,设计人员可以配置 TPL5110 的计时器间隔并测量其超低电流消耗。此外,TPL5110EVM 可随时连接到 MSP430F5529 的 Launchpad,以便测试其看门狗和计时器特性。该 EVM 具有一个板载电池座(纽扣电池),用于为 TPL5110 和微控制器(如果已连接)供电。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00374 — 适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计
该参考设计采用我们的纳米功耗系统定时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台及湿检测度技术,演示了一种通过占空比控制传感器终端节点实现超低功耗的方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00484 — 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点
此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度感应技术,演示了进行传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现极长的电池寿命。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。