TIDA-00374

适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计

TIDA-00374

设计文件

概述

该参考设计采用我们的纳米功耗系统定时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台及湿检测度技术,演示了一种通过占空比控制传感器终端节点实现超低功耗的方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

 

特性
  • 使用毫微功耗系统计时器来调节系统占空比,可使 CR2032 纽扣电池寿命达到 10 年以上
  • 可配置系统唤醒间隔
  • 低关断状态电流(183nA,持续 59.97 秒)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的导通状态电流(4.04mA,持续 30ms)
  • 相对湿度精度为 ±2%
  • ±0.2°C 的温度精度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU116D.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD86B.PDF (227 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD84B.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD87B.ZIP (549 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC948B.ZIP (424 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD85B.PDF (1373 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRD83B.PDF (465 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31605V、2:1 (SPDT)、1 通道、模拟开关、1Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1008具有集成式温度传感器的低功耗、4% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1050具有温度传感器的 ±3% 低功耗、数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2630具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2620具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5100具有电源门控功能和 MOS 驱动器的毫微功耗可编程计时器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5110具有 MOS 驱动器和手动 MOSFET 加电功能的毫微功耗系统计时器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5111用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC949 — TIDA-00374 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00374 适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计

TIDC949 TIDA-00374 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-3-16
硬件开发
参考设计
TIDA-00374 适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc949 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc949a/tidc949a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC949. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 星型网络的温湿度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达10 年 以上 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2017-5-11
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017-1-4
技术文章 How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 2015-8-13
技术文章 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015-6-18
技术文章 What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? PDF | HTML 2015-4-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00484 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频