产品详情

Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, Manual reset, Programmable delay range, Watchdog function Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, Manual reset, Programmable delay range, Watchdog function Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
  • 可选计时间隔:100ms 至 7200s
  • 计时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位
  • 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
  • 可选计时间隔:100ms 至 7200s
  • 计时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位

TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 µC,因此,通常希望将 µC 维持在低功耗模式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。虽然 µC 的内部计时器可用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电流。

TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 µC 计时器的功能。这样就可将 µC 置于低得多的功耗模式,将内部计时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。

TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 µC,因此,通常希望将 µC 维持在低功耗模式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。虽然 µC 的内部计时器可用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电流。

TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 µC 计时器的功能。这样就可将 µC 置于低得多的功耗模式,将内部计时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPL5111 正在供货 用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA) This product features power gating in place of a watchdog timer
TPL5110 正在供货 具有 MOS 驱动器和手动 MOSFET 加电功能的毫微功耗系统计时器 This product features power gating in place of a watchdog timer

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有看门狗功能的 TPL5010 纳瓦级功耗系统计时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018-9-27
应用简报 基于 MSPM0 的医用警报设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPL5010EVM — TPL5010 评估模块

利用 TPL5010EVM 评估模块,设计人员可以配置 TPL5010 的计时器间隔并测量其超低电流消耗。此外,TPL5010EVM 可随时连接到 MSP430F5529 的 Launchpad,以便测试其看门狗和计时器特性。该 EVM 具有一个板载电池座(纽扣电池),用于为 TPL5010 和微控制器(如果已连接)供电。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

TPL5010 IBIS MODEL

SNAM171.ZIP (116 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010264 — 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频