主页 电源管理 负载开关

TPS22961

正在供货

具有输出放电功能的 3.5V、6A、7mΩ 负载开关

产品详情

Imax (A) 6 Vin (max) (V) 3.5 Vin (min) (V) 0.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.68 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 4.4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.6 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 85 Device type Load switches
Imax (A) 6 Vin (max) (V) 3.5 Vin (min) (V) 0.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.68 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 4.4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.6 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 85 Device type Load switches
WSON (DNY) 8 9 mm² 3 x 3
  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:3V 至 5.5V
  • 输入电压范围:0.8V 至 3.5V
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流小于 1µA(最大值)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑器件
  • 受控转换率
    • VIN = 1.05V 时 (VBIAS = 5V) ,tR = 4.2µs
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook/笔记本电脑
  • 台式机
  • 服务器
  • 机顶盒
  • 电信系统
  • 平板电脑

  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:3V 至 5.5V
  • 输入电压范围:0.8V 至 3.5V
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流小于 1µA(最大值)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑器件
  • 受控转换率
    • VIN = 1.05V 时 (VBIAS = 5V) ,tR = 4.2µs
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook/笔记本电脑
  • 台式机
  • 服务器
  • 机顶盒
  • 电信系统
  • 平板电脑

TPS22961 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。此器件包含一个可在 0.8V 至 3.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 6A 的持续电流。

器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。器件的快速上升时间使得电源轨可以在器件被启用时迅速接通,从而减少配电响应时间。此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。通过集成一个 260Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),此器件进一步减少总体解决方案尺寸。

TPS22961 采用小型,节省空间的 3mm x 3mm 8 端子小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DNY),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS22961 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。此器件包含一个可在 0.8V 至 3.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 6A 的持续电流。

器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。器件的快速上升时间使得电源轨可以在器件被启用时迅速接通,从而减少配电响应时间。此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。通过集成一个 260Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),此器件进一步减少总体解决方案尺寸。

TPS22961 采用小型,节省空间的 3mm x 3mm 8 端子小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DNY),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22971 正在供货 具有可调节上升时间、电源正常指示和输出放电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关 This product is A small (1.9mm x 0.9mm) load switch with fast rise time (<65us).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22961 3.5V,6A,超低电阻负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 12月 9日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 Using the TPS22961EVM-067 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014年 3月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS22961 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA63A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNY) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频