主页 电源管理 负载开关

TPS22967

正在供货

具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关

产品详情

Imax (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 22 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 85 Device type Load switches
Imax (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 22 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Current limit type None Function Inrush current control FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 85 Device type Load switches
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 集成的单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 R导通电阻
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
  • 4A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2KV 人体模型 (HBM) 和 1KV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

  • 集成的单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 R导通电阻
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
  • 4A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2KV 人体模型 (HBM) 和 1KV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

TPS22967 是一款小型,超低 R导通 电阻,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且每通道支持最大 4A 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22967 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的上拉电阻器。

TPS22967 采用小型,节省空间的 2mm x 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS22967 是一款小型,超低 R导通 电阻,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且每通道支持最大 4A 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22967 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的上拉电阻器。

TPS22967 采用小型,节省空间的 2mm x 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS22975 正在供货 具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关 This product is A pin-to-pin newer generation load switch with lower cost and thermal shutdown.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22995 正在供货 具有可调上升时间的 5.5V、3.5A、20mΩ 导通电阻负载开关 Same max current with lower ON resitance in a smaller size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 单通道、超低电阻负载开关, TPS22967 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 8月 30日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 Using the TPS22967EVM-023 2013年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS22967EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22967 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 4A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22967 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM895A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频