TPS22991I

正在供货

具有低关断漏电流特性的 5.5V、2.7A、28mΩ 小型塑料负载开关

产品详情

Imax (A) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 28 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.009 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -55 to 125
Imax (A) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 28 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.009 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -55 to 125
UQFN-HR (RAA) 4 0.6375 mm² 0.75 x 0.85
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 最大持续开关电流:2.7A
  • 典型导通电阻:28mΩ
  • 低静态电流:
    • VIN = 3.3V 时 IQ = 6µA(典型值)
  • 超低关断电流:
    • VIN = 3.3V 时 ISD = 200nA(最大值)
  • 受控压摆率:
    • 版本 B、BN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 141µs
    • 版本 C、CN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 662µs
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • 热关断保护
  • UQFN 封装:0.85 × 0.75mm,0.4mm 间距
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 最大持续开关电流:2.7A
  • 典型导通电阻:28mΩ
  • 低静态电流:
    • VIN = 3.3V 时 IQ = 6µA(典型值)
  • 超低关断电流:
    • VIN = 3.3V 时 ISD = 200nA(最大值)
  • 受控压摆率:
    • 版本 B、BN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 141µs
    • 版本 C、CN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 662µs
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • 热关断保护
  • UQFN 封装:0.85 × 0.75mm,0.4mm 间距

TPS22991I 是一款具有受控压摆率的小型、低 RON 单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.0V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且支持最大 3A 的持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。

对于空间受限的电池供电应用,该器件因其尺寸小且 RON 较低而适用。该开关还具有宽输入电压范围,适用于多种不同的电压轨。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22991I 通过集成一个 150Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。

TPS22991I 采用节省空间的小型 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125℃。

TPS22991I 是一款具有受控压摆率的小型、低 RON 单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.0V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且支持最大 3A 的持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。

对于空间受限的电池供电应用,该器件因其尺寸小且 RON 较低而适用。该开关还具有宽输入电压范围,适用于多种不同的电压轨。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22991I 通过集成一个 150Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。

TPS22991I 采用节省空间的小型 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22991I 采用小型塑料封装的 5.5V、2.7A、28mΩ 负载开关器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 9日
EVM 用户指南 TPS22991 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN-HR (RAA) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频