TPS22999
- 输入电压范围 (V IN):0.1V - 4.5V
- 偏置电压范围:2.3V - 5.5V
- 最大持续电流:1.5A
- 导通电阻 (R ON):7.5mΩ(典型值)
- 稳压浪涌电流
- 集成式快速输出放电:5.3Ω
- 开漏电源正常 ( PG) 信号
- 导通时间:V IN = 1.0V 时低于 200µs
- 热关断
- VBIAS 欠压锁定 (UVLO)
- 低功耗:
- 导通状态 (I Q):10µA(典型值)
- 关闭状态 (I SD):2.7µA(典型值)
- EN 引脚智能下拉电阻(R PD,EN)
- EN ≥ V IH (I ON):25nA(典型值)
- EN ≤ V IL (R PD,ON):500kΩ(典型值)
TPS22999 是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间和较低的浪涌电流。该器件包含一个可在 0.1V 至 V BIAS - 1.0V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并可支持高达 1.5A 的连续电流。
该开关由使能引脚 (EN) 控制,该引脚能够直接连接低电压 GPIO 信号 (V IH = 0.8V)。TPS22999 器件在开关关闭时具有集成式 5.3Ω 快速输出放电路径,可实现可靠的系统运行。器件上有一个电源正常 ( PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全稳定至最低电阻路径,可用于启用下游负载。集成式热关断功能可确保在高温环境中提供保护。
TPS22999 采用间距为 0.35mm 的 8 引脚 WCSP 封装 (YCH),并可在自然通风条件下的 -40°C 至 +105°C 温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22999 具有稳压浪涌电流的 4.5V、1.5A、7.5mΩ 导通电阻快速导通负载开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 |
| 证书 | TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22999EVM — TPS22999 4.5V、1.5A、7.5mΩ 导通电阻快速导通负载开关评估模块
TPS22999 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22999。TPS22999 是一款具有有限浪涌电流的 4.5V、7.5mΩ、1.5A 快速导通负载开关。该 EVM 允许用户在 TPS22999 的全电压和电流额定值范围内进行配置。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。