主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS389R0-Q1

预发布

具有单独复位功能的多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器

TPS389R0-Q1

预发布

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.2, 0.47, 0.5, 0.53, 0.66, 0.74, 0.75, 0.85, 1, 1.475, 1.68, 1.92, 3.1, 3.5, Adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.2, 0.47, 0.5, 0.53, 0.66, 0.74, 0.75, 0.85, 1, 1.475, 1.68, 1.92, 3.1, 3.5, Adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 监控先进的 SOC
    • ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.48V
    • 低待机静态电流:200µA
    • 6 通道,具有 2 个遥感引脚 (TPS389006-Q1)
    • 6 通道,具有 2 个遥感和复位输出 (TPS389R06-Q1)
    • 8 通道 (TPS389008-Q1)
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
  • 微型解决方案和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN 封装
    • 通过 I2C 可调的毛刺抑制
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
  • 专为安全应用设计
    • 低电平有效开漏 NIRQ 输出
    • 低电平有效开漏 NRST 输出 (TPS389R0-Q1)
    • 内置 8 位 ADC,可提供实时电压读数
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 时序和故障记录
  • 用于电源轨标记的同步功能
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 监控先进的 SOC
    • ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.48V
    • 低待机静态电流:200µA
    • 6 通道,具有 2 个遥感引脚 (TPS389006-Q1)
    • 6 通道,具有 2 个遥感和复位输出 (TPS389R06-Q1)
    • 8 通道 (TPS389008-Q1)
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
  • 微型解决方案和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN 封装
    • 通过 I2C 可调的毛刺抑制
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
  • 专为安全应用设计
    • 低电平有效开漏 NIRQ 输出
    • 低电平有效开漏 NRST 输出 (TPS389R0-Q1)
    • 内置 8 位 ADC,可提供实时电压读数
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 时序和故障记录
  • 用于电源轨标记的同步功能

TPS389006/08-Q1 器件是一款符合 ASIL-D 标准的六/八通道窗口监控器 IC,具有两个遥感引脚(六通道版本),采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。TPS389R06-Q1 器件是具有 2 个遥感引脚和 1 个复位输出的六通道窗口监控器 IC。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。

遥感引脚通过考虑 PCB 布线上的压降,在大电流内核电压轨上实现高精度电压测量。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、尺寸并提高了安全系统的可靠性。

该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006 还提供同步功能在器件上电时标记电源轨。TPS389006 器件还可与 TI 的电源序列发生器 TPS38700 搭配使用,除了电压监控外,还可以实现正确的加电序列,从而符合 SIL-3 级标准。

TPS389006/08-Q1 器件是一款符合 ASIL-D 标准的六/八通道窗口监控器 IC,具有两个遥感引脚(六通道版本),采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。TPS389R06-Q1 器件是具有 2 个遥感引脚和 1 个复位输出的六通道窗口监控器 IC。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。

遥感引脚通过考虑 PCB 布线上的压降,在大电流内核电压轨上实现高精度电压测量。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、尺寸并提高了安全系统的可靠性。

该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006 还提供同步功能在器件上电时标记电源轨。TPS389006 器件还可与 TI 的电源序列发生器 TPS38700 搭配使用,除了电压监控外,还可以实现正确的加电序列,从而符合 SIL-3 级标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS389006/08-Q1、TPS389R0-Q1 多通道过压和欠压 I2 C 可编程电压监控器和监测器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 19日