主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61253F

正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP-9 封装的 3.8MHz、5V、4.5A 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 4.5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 4.5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围(TPS61253A、TPS61253F)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET,60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1,500mA(TPS61253A、TPS61253F)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1,500mA (TPS61253E)
  • 42µA 的输入静态电流
  • 4A 的开关谷值电流限制 (TPS61253A)
  • 4.5A 的开关谷值电流限制(TPS61253E、TPS61253F)
  • TPS61253E 和 TPS61253F 支持 1.2V I/O

  • TPS612532A 输出放电功能可用

  • 3.8MHz 开关频率
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 600µs 软启动时间
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断
  • 结合使用 TPS61253A 和 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围(TPS61253A、TPS61253F)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET,60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1,500mA(TPS61253A、TPS61253F)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1,500mA (TPS61253E)
  • 42µA 的输入静态电流
  • 4A 的开关谷值电流限制 (TPS61253A)
  • 4.5A 的开关谷值电流限制(TPS61253E、TPS61253F)
  • TPS61253E 和 TPS61253F 支持 1.2V I/O

  • TPS612532A 输出放电功能可用

  • 3.8MHz 开关频率
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 600µs 软启动时间
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断
  • 结合使用 TPS61253A 和 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS61253x 器件可以为由电池供电的便携式应用提供电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V(TPS61253A、TPS61253F)或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可用的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V。TPS61253x 支持通过放电电压低至 3V 的电池提供高达 1,500mA 的负载电流。

TPS61253x 以典型值为 3.8MHz 的开关频率运行。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 运行模式可以使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持大于 25kHz 的开关频率,以避免产生噪声。

TPS61253x 内置 600µs 的软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

TPS61253x 器件可以为由电池供电的便携式应用提供电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V(TPS61253A、TPS61253F)或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可用的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V。TPS61253x 支持通过放电电压低至 3V 的电池提供高达 1,500mA 的负载电流。

TPS61253x 以典型值为 3.8MHz 的开关频率运行。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 运行模式可以使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持大于 25kHz 的开关频率,以避免产生噪声。

TPS61253x 内置 600µs 的软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61253A、TPS61253E、TPS61253F 3.8MHz、5V、4A 升压转换器,采用 1.2mm x 1.3mm 的 WCSP 封装 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2026年 1月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61253AEVM-803 — 适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块

这些器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,因此 TPS6125xA 能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。此器件以稳定的 3.5MHz 开关频率运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载条件下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式则适用于噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载条件下实现低噪声。在关断期间,负载会从电池完全断开。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频