主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62A2I4-Q1

预发布

采用 2.1mm x 2.1mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable loop compensation, Enable, Fast load transient support, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C interface, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable loop compensation, Enable, Fast load transient support, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C interface, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003
WQFN-FCRLF (RZX) 13 See data sheet
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全型
  • 1A、2A、3A 和 4A 系列器件
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
  • 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
    • 稳态运行期间的准固定开关频率
    • 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
  • 低 RDS(on) MOSFETS:23mΩ 和 15mΩ
  • VIN = 5V 时的最短导通时间为 30ns(最大值)
  • 可通过 I2C 选择强制 PWM 模式
  • 可编程展频时钟
  • 可调软启动、软停止时序
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
    • 支持可编程软停止功能
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 具有可润湿侧翼的 2.1mm × 2.1mm WQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全型
  • 1A、2A、3A 和 4A 系列器件
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
  • 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
    • 稳态运行期间的准固定开关频率
    • 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
  • 低 RDS(on) MOSFETS:23mΩ 和 15mΩ
  • VIN = 5V 时的最短导通时间为 30ns(最大值)
  • 可通过 I2C 选择强制 PWM 模式
  • 可编程展频时钟
  • 可调软启动、软停止时序
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
    • 支持可编程软停止功能
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 具有可润湿侧翼的 2.1mm × 2.1mm WQFN 封装

TPS62A2Ix-Q1 系列是引脚对引脚兼容的高效同步降压直流/直流转换器系列,能够提供 1A、2A、3A 和 4A 的连续输出电流。通过使用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑,这些器件可提供快速瞬态响应,同时在稳态条件下保持准固定开关频率运行。

为了增强环路性能,这些器件有 16 项可选的内部补偿设置,可获得更高的带宽并降低输出电容。集成的低 RDS (on) MOSFET 即使在高温环境下也支持高达 4A 的持续输出。

开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该器件在 PWM 模式下将输出电压精度保持在 ±0.8% 以内且 VOUT ≥ 0.5V。软启动功能可实现受控上电,并限制浪涌电流,而软停止功能则能实现协调的断电时序控制。

TPS62A2Ix-Q1 系列是引脚对引脚兼容的高效同步降压直流/直流转换器系列,能够提供 1A、2A、3A 和 4A 的连续输出电流。通过使用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑,这些器件可提供快速瞬态响应,同时在稳态条件下保持准固定开关频率运行。

为了增强环路性能,这些器件有 16 项可选的内部补偿设置,可获得更高的带宽并降低输出电容。集成的低 RDS (on) MOSFET 即使在高温环境下也支持高达 4A 的持续输出。

开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该器件在 PWM 模式下将输出电压精度保持在 ±0.8% 以内且 VOUT ≥ 0.5V。软启动功能可实现受控上电,并限制浪涌电流,而软停止功能则能实现协调的断电时序控制。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A2Ix-Q1:2.75V 至 6V 输入,1A、2A、3A、4A 汽车类快速瞬态同步降压转换器,配备 I2C 接口 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 23日
功能安全信息 TPS62A2I4-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 12月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 评估模块

TPS62A204QEVM-116 是 TPS62A20XQ 系列汽车同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A204QEVM-116 能提供高达 4A 的输出电流。该 EVM 可用于 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 系列。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 评估模块

TPS62A2I4QEVM-156 是 TPS62A2IXQ 系列 I2C 汽车级同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A2I4QEVM-156 能提供高达 4A 的输出电流。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

TPS62A2XX-Q1-DESIGN TPS62A2XX-Q1 design resources

TPS62A2I4-Q1 and TPS62A2N4-Q1 full datasheet and design resources
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS62A2I4-Q1 采用 2.1mm x 2.1mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
  • TPS62A2N4-Q1 采用 2.1mm x 2.1mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZX) 13 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频