DEM-SOT223LDO

采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

DEM-SOT223LDO

立即订购

概述

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG102 具有使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器 REG103 具有电源正常指示和使能功能的 500mA、15V、低压降稳压器 REG104 具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器 TPS725 具有使能和复位功能的 1A、超低压降稳压器 TPS732 具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器 TPS736 具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器 TPS73801 具有反向电流和电压保护功能的 1A、20V、可调节低压降稳压器 TPS73801-SEP 采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器 TPS786 具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器 TPS794 具有使能功能的 250mA、低压降稳压器 TPS795 具有使能功能的 500mA、低压降稳压器 TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003年 10月 15日
证书 DEM-SOT223LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 DEM-SOT223LDO EVM Users Guide 2005年 5月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频