主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

集成电源解决方案,采用 MicroSiP™ 封装的 3W 高效升压转换器模块

TPS81256 处于停产状态
此产品处于停产状态。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61253A 正在供货 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器 Discrete solution
TPSM81033 正在供货 采用 MagPack™ 封装技术、具有电源正常指示功能的 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块 Same functionality with higher power density

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Iout (max) (A) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module
Rating Catalog Topology Boost Iout (max) (A) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module
USIP (SIP) 9 See data sheet
  • 运行频率为 4MHz 时,效率 91%
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • VOUT=5.0V,VIN≥3.3V 时,IOUT≥550mA
  • 5.0V 固定输出电压
  • 总直流电压精度为 ±2%
  • 43µA 电源电流
  • 同类产品中最佳的线路和负载瞬态
  • VIN≥ VOUT 运行
  • 低纹波轻负载脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 关断期间的真正负载断开
  • 热关断和过载保护
  • 高度低于 1mm 的解决方案
  • 总体解决方案尺寸 < 9mm2
  • 9 引脚 MicroSiP 封装
  • 运行频率为 4MHz 时,效率 91%
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • VOUT=5.0V,VIN≥3.3V 时,IOUT≥550mA
  • 5.0V 固定输出电压
  • 总直流电压精度为 ±2%
  • 43µA 电源电流
  • 同类产品中最佳的线路和负载瞬态
  • VIN≥ VOUT 运行
  • 低纹波轻负载脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 关断期间的真正负载断开
  • 热关断和过载保护
  • 高度低于 1mm 的解决方案
  • 总体解决方案尺寸 < 9mm2
  • 9 引脚 MicroSiP 封装

TPS81256 器件是一个完整的 MicroSiP 直流/直流升压电源解决方案,适用于电池供电的便携式 应用。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。只需一个极小的额外输出电容器即可完成此设计。

TPS81256 是一款基于高频同步升压直流/直流转换器而构建的器件,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。

该直流/直流转换器可在 4MHz 的稳定开关频率下工作,可在轻负载电流时进入省电模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。

PFM 模式可在轻负载工作时将电源电流降至 43µA(典型值),从而延长电池使用寿命。TPS81256 适用于低功耗 应用,在整个锂离子电池电压范围内支持 3W 以上的输出功率。关断模式下的输入电流低于 1µA(典型值),最大程度地延长了电池寿命。

由于只需很少的外部组件,TPS81256 提供了一个小于 9mm2 的极小解决方案尺寸。此解决方案采用一个紧凑型 (2.6mm x 2.9mm) 且低厚度 (1.0mm) 的球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,此封装适合用于采用标准表面贴装设备的自动组装。

TPS81256 器件是一个完整的 MicroSiP 直流/直流升压电源解决方案,适用于电池供电的便携式 应用。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。只需一个极小的额外输出电容器即可完成此设计。

TPS81256 是一款基于高频同步升压直流/直流转换器而构建的器件,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。

该直流/直流转换器可在 4MHz 的稳定开关频率下工作,可在轻负载电流时进入省电模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。

PFM 模式可在轻负载工作时将电源电流降至 43µA(典型值),从而延长电池使用寿命。TPS81256 适用于低功耗 应用,在整个锂离子电池电压范围内支持 3W 以上的输出功率。关断模式下的输入电流低于 1µA(典型值),最大程度地延长了电池寿命。

由于只需很少的外部组件,TPS81256 提供了一个小于 9mm2 的极小解决方案尺寸。此解决方案采用一个紧凑型 (2.6mm x 2.9mm) 且低厚度 (1.0mm) 的球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,此封装适合用于采用标准表面贴装设备的自动组装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS81256 3W 高效升压转换器,采用 MicroSiP封装 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 10日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点