TPS99000-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 适用于 DLP 产品的汽车系统管理器件:
- 高级电源监控、排序和保护电路
- 两个裸片温度监控器、MCU 外部看门狗计时器和时钟频率监控器
- 系统过亮检测
- 具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的 SPI 端口
- 另一个用于独立系统监控的 SPI 端口
- 片上 DMD 镜像电压稳压器
- 可生成 +16V、+8.5V 和 -10V DMD 控制电压
- 可实现超过 5000:1 的调光范围并具有高位深度和白平衡的高动态范围调光和颜色控制:
- 两个具有宽动态范围并支持多种光学设计的跨阻放大器 (TIA)
- 每帧高达 63 个时间序列样本的 12 位 ADC
- 适用于颜色和脉冲控制的 DAC 和比较器功能
- 适用于 LED 和并联控制的 FET 驱动器
TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器是 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的组成部分,其中还包含 DLPC23x-Q1 DMD 显示控制器。该芯片组提供所有必要功能,以支持并超过抬头显示 (HUD) 应用的典型 5000:1 显示屏调光要求,其典型要求是 3 尼特至 15,000 尼特的亮度范围和严格的色点控制。集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。
TPS99000-Q1 照明控制器集成了一个 12 位 ADC、两个 DAC(12 位和 10 位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器 (TIA),是照明控制系统的核心元件。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。
先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、高亮监视器电路以及其他内置测试功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS99000-Q1 系统管理 和照明 控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
| 应用手册 | Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System | 2018年 12月 28日 | ||||
| 白皮书 | DLP® 技术:增强现实抬头显示系统中的太阳能负载 | 英语版 | 2018年 8月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块
DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块
DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块
DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 电子产品评估模块
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 光引擎评估模块
DLP5531Q1EVM — DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块
DLP5532PROJHBQ1EVM — 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 405nm 投影仪评估模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
内部显示 DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TIDA-080007 — DLP® 汽车前照灯参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。