TPS99000S-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全质量管理型
- 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- 适用于 TI DLP 产品的汽车系统管理器件:
- 高级电源监控、时序控制和保护电路
- 两个裸片温度监控器、MCU 外部看门狗计时器、时钟频率监控器
- 系统过亮检测
- 具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的 SPI 端口
- 另一个用于独立系统监控的 SPI 端口
- 片上 DMD 镜像电压稳压器
- 可生成 +16V、+8.5V 和 -10V DMD 控制电压
- 可实现超过 5000:1 的调光范围并具有高位深度和白平衡的高动态范围调光和颜色控制:
- 两个具有宽动态范围并支持多种光学设计的跨阻放大器 (TIA)
- 每帧高达 63 个时间序列样本的 12 位 ADC
- 适用于颜色和脉冲控制的 DAC 和比较器功能
- 适用于 LED 和并联控制的 FET 驱动器
TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器是 DLP553xS-Q1 和 DLP462xS-Q1 芯片组的组成部分,其中还包含 DLPC23xS-Q1 DMD 显示控制器。该芯片组提供所有必要功能,以支持并超过抬头显示 (HUD) 应用的典型 5000:1 显示屏调光要求,其典型要求是 3 至 15,000 尼特的亮度范围和严格的色点控制。
集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。
TPS99000S-Q1 照明控制器集成了一个 12 位 ADC、两个 DAC(12 位和 10 位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器 (TIA),是照明控制系统的核心元件。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。
先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、高亮监视器电路以及其他内置测试功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS99000S-Q1 系统管理 和照明 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLP4620SPGUQ1EVM — DLP4620S-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块
德州仪器 (TI) DLP4620SPGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子和光学子系统,专用于对 DLP4620S-Q1 芯片组进行控制和交互。DLP4620SQ1 芯片组包含 DLP4620S-Q1 DMD、DLPC23xS-Q1 DMD 控制器、TPS99000S-Q1 PMIC、投影光学元件、三个红色、绿色和蓝色的 Osram Q8 LED 以及一个光电二极管。EVM 可用于开发适用于增强现实抬头显示 (AR HUD) 等应用的汽车级投影仪或图片生成单元 (PGU)。此投影仪提供超过 100 流明的高亮度。此投影仪的典型对比度为 (...)
评估板
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块
DLP5530PGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,旨在支持高性能增强现实抬头显示 (AR-HUD) 图片生成单元 (PGU)。DLP5530PGUQ1EVM 提供配备光学元件和 LED 光源的高性能投影仪解决方案,并与扩散器和扩散器外壳结合,形成完整的 PGU,从而加快开发并缩短产品上市时间。此投影仪基于 DLP5530-Q1 芯片组和电子产品 EVM。
评估板
DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 电子产品评估模块
DLP5530Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP5530-Q1 汽车芯片组。DLP5530-Q1 芯片组包含 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。