主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPSF12C3-Q1

正在供货

适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)

产品详情

Rating Automotive Features Enable, Integrated line filtering, Simplified compensation, Surge protection Number of phases 3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Features Enable, Integrated line filtering, Simplified compensation, Surge protection Number of phases 3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 电压检测、电流注入有源 EMI 滤波器
    • 针对 CISPR 25 5 级汽车 EMI 要求进行了优化
    • 实现共模发射低阻抗
    • 扼流圈尺寸、重量和成本减少了 50% 以上
    • 峰值注入电流为 ±80mA(典型值)
  • 8 V 至 16 V 的宽电源电压范围
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 三相交流系统的简单配置
    • 集成检测滤波器和求和网络
    • 线路频率下漏电流低
    • 简化的补偿网络
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可承受 6kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),更大限度减少了外部元件数量
    • 用于远程开/关控制的使能引脚
    • 具有迟滞功能的 VDD 电压 UVLO 保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 4.2mm × 2mm SOT-23,14 引脚 (DYY) 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 电压检测、电流注入有源 EMI 滤波器
    • 针对 CISPR 25 5 级汽车 EMI 要求进行了优化
    • 实现共模发射低阻抗
    • 扼流圈尺寸、重量和成本减少了 50% 以上
    • 峰值注入电流为 ±80mA(典型值)
  • 8 V 至 16 V 的宽电源电压范围
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 三相交流系统的简单配置
    • 集成检测滤波器和求和网络
    • 线路频率下漏电流低
    • 简化的补偿网络
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可承受 6kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),更大限度减少了外部元件数量
    • 用于远程开/关控制的使能引脚
    • 具有迟滞功能的 VDD 电压 UVLO 保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 4.2mm × 2mm SOT-23,14 引脚 (DYY) 封装

TPSF12C3-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低 三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。

配置了电压检测和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电容倍增器电路来模拟传统无源滤波器设计中的 Y 电容器。该器件使用一组检测电容器来检测每条电源线上的高频噪声,并使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效的有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF 检测和注入阻抗使用相对较低的电容值,组件尺寸较小。该器件包括集成滤波、补偿和保护电路,以及使能输入。

TPSF12C3-Q1 在 EMI 测量所需频率范围内提供了极低的 CM 噪声阻抗路径。在指定频率范围(例如 150kHz 至 3MHz)的下限降低高达 30dB 的 CM 噪声,可显著降低 CM 滤波器实施方案的尺寸、重量和成本。

TPSF12C3-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低 三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。

配置了电压检测和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电容倍增器电路来模拟传统无源滤波器设计中的 Y 电容器。该器件使用一组检测电容器来检测每条电源线上的高频噪声,并使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效的有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF 检测和注入阻抗使用相对较低的电容值,组件尺寸较小。该器件包括集成滤波、补偿和保护电路,以及使能输入。

TPSF12C3-Q1 在 EMI 测量所需频率范围内提供了极低的 CM 噪声阻抗路径。在指定频率范围(例如 150kHz 至 3MHz)的下限降低高达 30dB 的 CM 噪声,可显著降低 CM 滤波器实施方案的尺寸、重量和成本。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSF12C1-Q1 正在供货 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) Compatible single phase equivalent

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板

TPSF12C3-Q1 评估模块 (EVM) 旨在评估 TPSF12C3-Q1 的性能。该解决方案改进了三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI) 滤波器。TPSF12C3-Q1 IC 为 EMI 测量相关频率范围内的 CM 噪声提供了一条低阻抗路径,有助于满足 EMI 标准的规定限值。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSF12C3 PSPICE AC Model

SNVMCC4.ZIP (306 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSF12C3 PSPICE TRANS Model

SNVMCC5.ZIP (345 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSF12C3-Q1 SIMPLIS model (Rev. A)

SNVMCB7A.ZIP (294 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of an AEF circuit based on this family of common-mode AEF ICs.  As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

This Mathcad file is offered to predict the stability of a voltage-sense current-inject AEF circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of common-mode (CM) AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitic effects and can be used as a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

TPSF12C3QEVM PCB Layout Files

SLVRBM8.ZIP (3481 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频