TRF0206-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-V, near-DC to >6.5GHz, fully-differential RF amplifier

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 6500 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 8 OIP3 (typ) (dBm) 38 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -68 OIP2 (typ) (dBm) 58 2nd harmonic (dBc) -60 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 6500 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 8 OIP3 (typ) (dBm) 38 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -68 OIP2 (typ) (dBm) 58 2nd harmonic (dBc) -60 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
LCCC-FC (FFM) 12 37.82 mm² 6.2 x 6.1
  • 已通过 QMLV(QML V 级)MIL-PRF-38535 认证,SMD 5962R2122001VXC
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL) 抗扰度为 LET = 75 MeV-cm 2/mg
  • 支持军用级温度范围 -55°C 至 +125°C
  • 可用作 ADC 驱动器,具备出色的单端至差分转换性能
  • 在差分至单端模式下运行,用作 DAC 缓冲器
  • 3dB 带宽:6.5GHz
  • 1dB 增益平坦度:4.8GHz
  • 单端至差分的固定功率增益为 12.5dB
  • OIP3 性能:
    • 2GHz 时为 38dBm
    • 6GHz 时为 32dBm
  • P1dB 性能:
    • 2GHz 时为 12dBm
    • 6GHz 时为 10dBm
  • 噪声系数:
    • 2GHz 时为 8dB
    • 6GHz 时为 9dB
  • 增益和相位不平衡:±0.4dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 单电源运行:3.3V
  • 有效电流:130mA
  • 已通过 QMLV(QML V 级)MIL-PRF-38535 认证,SMD 5962R2122001VXC
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL) 抗扰度为 LET = 75 MeV-cm 2/mg
  • 支持军用级温度范围 -55°C 至 +125°C
  • 可用作 ADC 驱动器,具备出色的单端至差分转换性能
  • 在差分至单端模式下运行,用作 DAC 缓冲器
  • 3dB 带宽:6.5GHz
  • 1dB 增益平坦度:4.8GHz
  • 单端至差分的固定功率增益为 12.5dB
  • OIP3 性能:
    • 2GHz 时为 38dBm
    • 6GHz 时为 32dBm
  • P1dB 性能:
    • 2GHz 时为 12dBm
    • 6GHz 时为 10dBm
  • 噪声系数:
    • 2GHz 时为 8dB
    • 6GHz 时为 9dB
  • 增益和相位不平衡:±0.4dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 单电源运行:3.3V
  • 有效电流:130mA

TRF0206-SP 是一款超高性能耐辐射射频 (RF) 放大器,专门针对 RF 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ3200QML-SP 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用航天级 LCCC 封装。

该器件由 3.3V 单轨电源供电。断电功能有助于实现节能。

TRF0206-SP 是一款超高性能耐辐射射频 (RF) 放大器,专门针对 RF 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ3200QML-SP 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用航天级 LCCC 封装。

该器件由 3.3V 单轨电源供电。断电功能有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TRF0208-SP 正在供货 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0206-SP is QML-Q TRF0208-SP is QML-P

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF0206-SP 单通道、10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、ADC 驱动器放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 7日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the TRF0206-SP 8-GHz Differential Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
* 辐射与可靠性报告 TRF0206-SP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2023年 6月 1日
* 辐射与可靠性报告 TRF0206-SP (5962R2122001VXC) Neutron Displacement Damage Characterization PDF | HTML 2022年 12月 22日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
证书 TRF0206EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 12月 12日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019年 8月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、单端转差分放大器评估模块

TRF0206EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0206-SP 器件,后者是一款采用 6.00mm2 × 6.10mm2、12 引脚 LCC-FC 封装的单端输入转差分输出耐辐射放大器。该器件设计为在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TRF0206-SP S2D S-Parameters

SBOMCN2.ZIP (5 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LCCC-FC (FFM) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频