TRF0213-SEP

正在供货

耐辐射、近直流至 14GHz、单端转差分 (S2D) 射频放大器

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 13.8 Noise figure (typ) (dB) 8.9 OIP3 (typ) (dBm) 31 P1dB (typ) (dBm) 13.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -55 OIP2 (typ) (dBm) 53 2nd harmonic (dBc) -53 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 13.8 Noise figure (typ) (dB) 8.9 OIP3 (typ) (dBm) 31 P1dB (typ) (dBm) 13.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -55 OIP2 (typ) (dBm) 53 2nd harmonic (dBc) -53 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 供应商项目图编号:VID V62/25656
  • 辐射:
    • 电离辐射总剂量 (TID)
      • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 30krad (Si) TID
      • 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
      • 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 30krad (Si) TID
    • 单粒子效应 (SEE)
      • 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
      • 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 43MeV-cm2/mg 的 LET
  • 增强型航天塑料(航天 EP、SEP)
    • 无铅结构
    • 扩展温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 单端输入,差分输出
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 固定 14dB 增益
  • 带宽 (3dB):> 14GHz
  • 增益平坦度 (1dB):12GHz
  • OIP3:31dBm (4GHz)、31dBm (10GHz)
  • OP1dB:13.4dBm (4GHz)、15.4dBm (10GHz)
  • NF:8.9dB (4GHz)、10.6dB (10GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 5V 单电源运行
  • 有效电流:174mA
  • 供应商项目图编号:VID V62/25656
  • 辐射:
    • 电离辐射总剂量 (TID)
      • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 30krad (Si) TID
      • 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
      • 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 30krad (Si) TID
    • 单粒子效应 (SEE)
      • 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
      • 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 43MeV-cm2/mg 的 LET
  • 增强型航天塑料(航天 EP、SEP)
    • 无铅结构
    • 扩展温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 单端输入,差分输出
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 固定 14dB 增益
  • 带宽 (3dB):> 14GHz
  • 增益平坦度 (1dB):12GHz
  • OIP3:31dBm (4GHz)、31dBm (10GHz)
  • OP1dB:13.4dBm (4GHz)、15.4dBm (10GHz)
  • NF:8.9dB (4GHz)、10.6dB (10GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 5V 单电源运行
  • 有效电流:174mA

TRF0213-SEP 是一款超高性能射频(RF)放大器,专门针对射频应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950-SEP 或 ADC12DJ5200-SEP 等射频采样模数转换器(ADC)时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。此器件结合了宽带增益块和宽带无源换衡器的功能。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF0213-SEP 由单轨电源供电,消耗约 174mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

TRF0213-SEP 是一款超高性能射频(RF)放大器,专门针对射频应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950-SEP 或 ADC12DJ5200-SEP 等射频采样模数转换器(ADC)时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。此器件结合了宽带增益块和宽带无源换衡器的功能。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF0213-SEP 由单轨电源供电,消耗约 174mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF0213-SEP 抗辐射,近直流至 > 14GHz,单端转差分射频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-16
* 辐射与可靠性报告 TRF0213-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026-1-8
* 辐射与可靠性报告 TRF0213-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025-10-8
* 辐射与可靠性报告 TRF0213-SEP, Radiation-Tolerant, Near-DC to >14GHz, Single-Ended-to-Differential RF Amp Single-Event Effects PDF | HTML 2025-1-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 和 AFE7950 评估模块

TRF-X-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1213 单端转差分 (S2D) 放大器。TRF-X-AFE7950EVM 特别采用了 AFE7950 收发器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF0213-SEP S-Parameter Model

SLVMET2.ZIP (8 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频