产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 14 Noise figure (typ) (dB) 8.6 OIP3 (typ) (dBm) 34 P1dB (typ) (dBm) 14.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -55 OIP2 (typ) (dBm) 53 2nd harmonic (dBc) -56 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 14 Noise figure (typ) (dB) 8.6 OIP3 (typ) (dBm) 34 P1dB (typ) (dBm) 14.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -55 OIP2 (typ) (dBm) 53 2nd harmonic (dBc) -56 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • 单端输入,差分输出
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 固定 14dB 增益
  • 带宽 (3dB):> 14GHz
  • 增益平坦度:
    • +1.2dB (12GHz)
    • -1dB (14.8GHz)
  • OP1dB:
    • 4GHz:14.4dBm
    • 10GHz:14.6dBm
  • OIP3:
    • 4GHz:34dBm
    • 10GHz:31dBm
  • NF:
    • 4GHz:8.6dB
    • 10GHz:11.8dB
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 5V 单电源运行
  • 有效电流:174mA
  • 单端输入,差分输出
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 固定 14dB 增益
  • 带宽 (3dB):> 14GHz
  • 增益平坦度:
    • +1.2dB (12GHz)
    • -1dB (14.8GHz)
  • OP1dB:
    • 4GHz:14.4dBm
    • 10GHz:14.6dBm
  • OIP3:
    • 4GHz:34dBm
    • 10GHz:31dBm
  • NF:
    • 4GHz:8.6dB
    • 10GHz:11.8dB
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 5V 单电源运行
  • 有效电流:174mA

TRF1213 是一款超高性能射频(RF)放大器,专门针对射频应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950ADC12DJ5200RF 等射频采样模数转换器(ADC)时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。此器件结合了宽带增益块和宽带无源换衡器的功能。片上匹配元件可简化印刷电路板(PCB)的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1213 由单轨电源供电,消耗约 174mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

TRF1213 是一款超高性能射频(RF)放大器,专门针对射频应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950ADC12DJ5200RF 等射频采样模数转换器(ADC)时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。此器件结合了宽带增益块和宽带无源换衡器的功能。片上匹配元件可简化印刷电路板(PCB)的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1213 由单轨电源供电,消耗约 174mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TRF1208 正在供货 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 13 GHz vs 8 GHz 5V vs 3V3

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1213 近直流至 > 14GHz,3dB 带宽,单端转差分射频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 和 AFE7950 评估模块

TRF-X-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1213 单端转差分 (S2D) 放大器。TRF-X-AFE7950EVM 特别采用了 AFE7950 收发器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1213EVM — TRF1213 评估模块

TRF1213 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1213 器件,该器件为单端输入转差分输出射频放大器,采用 2mm × 2mm 12 引脚 WQFN 封装。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TRF1213 S2D S-Parameters

SLOM526.ZIP (10 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频