TS3A225E
- VDD范围 = 2.7V 至 4.5V
- 打开立体声插孔开关前断开
- 针对接地场效应晶体管 (FET) 开关的 Ron
- 晶圆级芯片封装 (WCSP):70mΩ
- 四方扁平无引线 (QFN) 封装:100mΩ
- GND 和麦克风连接的自主检测
- 由 I2C 或外部触发引脚触发的检测
- HDA 兼容麦克风插入指示器
- 1.8V 兼容 I2C 开关控制
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准:
- 2000V 人体模型(A114-B,II 类)
- 500V 充电器件模型 (C101)
- ESD 性能 (SLEEVE,RING2,TIP)
- ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
应用范围
- 手机/平板电脑
- 笔记本电脑
TS3A225E 是一个音频头戴式耳机开关器件。 此器件可检测模拟麦克风是否存在,并在音频立体声插孔中的不同接头之间切换系统模拟麦克风引脚。 立体声接头中的麦克风连接可与接地连接互换,具体取决于制造商。 当 TAS3A225E 检测到一个特定配置时,器件会自动将麦克风线路连接到适当的引脚。 此器件还报告音频立体声插孔上插入的模拟麦克风。
在某些系统中,需要将立体声插孔引脚接地。 TS3A225E 提供用于接地短路的两个内部低电阻 (<100mΩ) FET 开关。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 自动音频头戴式耳机开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 9月 9日 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | |
| 应用手册 | Support Selfie Sticks Using a TS3A227E Audio Jack Switch | 2016年 3月 4日 | ||||
| 应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
子卡
BOOSTXL-AUDIO — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块
插入 LaunchPad™ 开发套件时,BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ 插件模块可从麦克风采集音频输入并通过板载扬声器输出音频。也支持耳机输入和输出。这种音频输入/输出流让开发人员能够对随附 LaunchPad 开发套件上微控制器 (MCU) 的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能进行实验。
可通过多种方案(可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择)将扬声器连接到 LaunchPad 的 MCU:(1) 通过 SPI 将音频数据输出到音频 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接连接到 LaunchPad MCU 上的 (...)
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。 该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。