产品详情

Protocols DDR3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 12 Bandwidth (MHz) 1675 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 300 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -71 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 5.6 CON (typ) (pF) 2 Off isolation (typ) (dB) -42 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Propagation delay time (µs) 0.00004 Ron (max) (mΩ) 12000 Ron channel match (max) (Ω) 1 RON flatness (typ) (Ω) 1.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 5 Turnon time (enable) (max) (ns) 7 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8
Protocols DDR3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 12 Bandwidth (MHz) 1675 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 300 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -71 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 5.6 CON (typ) (pF) 2 Off isolation (typ) (dB) -42 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Propagation delay time (µs) 0.00004 Ron (max) (mΩ) 12000 Ron channel match (max) (Ω) 1 RON flatness (typ) (Ω) 1.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 5 Turnon time (enable) (max) (ns) 7 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 与 DDR3 SDRAM 标准 (JESD79-3D) 兼容
  • 1.675GHz 的宽带宽
  • 低传播延迟(典型值 tpd = 40ps)
  • 低位到位偏斜(典型值 tsk(o) = 6ps)
  • 低而平坦的导通电阻
    (典型值 rON = 8Ω)
  • 低输入/输出电容
    (典型值 CON = 5.6pF)
  • 低串扰(XTALK = -43dB,
    这是在 250MHz 时的典型值)
  • 3V 至 3.6V 的 VCC工作范围
  • 数据 I/O 端口上的轨至轨开关
    (0 至 VCC
  • 用于上部及下部 6 通道的分离开关控制逻辑
  • 专用使能逻辑电路支持高阻抗 (Hi-Z) 模式
  • I关闭保护防止断电状态 (VCC = 0V) 下的电流泄漏
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD22 标准
    • 2000V 人体模型
      (A114B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 42 引脚 RUA 封装(9mm × 3.5mm,0.5mm 焊球间距)

应用范围

  • DDR3 信号开关
  • DIMM 模块
  • 笔记本/台式机
  • 服务器

  • 与 DDR3 SDRAM 标准 (JESD79-3D) 兼容
  • 1.675GHz 的宽带宽
  • 低传播延迟(典型值 tpd = 40ps)
  • 低位到位偏斜(典型值 tsk(o) = 6ps)
  • 低而平坦的导通电阻
    (典型值 rON = 8Ω)
  • 低输入/输出电容
    (典型值 CON = 5.6pF)
  • 低串扰(XTALK = -43dB,
    这是在 250MHz 时的典型值)
  • 3V 至 3.6V 的 VCC工作范围
  • 数据 I/O 端口上的轨至轨开关
    (0 至 VCC
  • 用于上部及下部 6 通道的分离开关控制逻辑
  • 专用使能逻辑电路支持高阻抗 (Hi-Z) 模式
  • I关闭保护防止断电状态 (VCC = 0V) 下的电流泄漏
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD22 标准
    • 2000V 人体模型
      (A114B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 42 引脚 RUA 封装(9mm × 3.5mm,0.5mm 焊球间距)

应用范围

  • DDR3 信号开关
  • DIMM 模块
  • 笔记本/台式机
  • 服务器

TS3DDR3812 是一款专门针对 DDR3 应用而设计的 12 通道,1:2 多路复用器/多路解复用器开关。 该产品采用 3 至 3.6V 电源供电,提供低而平坦的导通状态电阻以及低 I/O 电容,从而可实现 1.675GHz 的典型带宽。

通道 A0 至 A11 分为两个 6 位组,可通过两组名为 SEL1 与 SEL2 的数字输入进行独立控制。 这些选择输入可控制每个 6 位 DDR3 信号源的开关位置,使它们能够准确发送至两个端点中的一个。 此外,本开关还可用于将单个端点与两个 6 位 DDR3 信号源中的一个连接起来。 对于 12 位 DDR3 信号源的开关,只需外部连接 SEL1 与 SEL2,便可通过一个单个 GPIO 输入控制所有 12 个通道。 一个 EN 输入可在不使用时使整个芯片处于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

这些特性使 TS3DDR3812 成为存储器、模拟/数字视频、局域网 (LAN) 以及其它高速信号开关应用中的理想选择。

TS3DDR3812 是一款专门针对 DDR3 应用而设计的 12 通道,1:2 多路复用器/多路解复用器开关。 该产品采用 3 至 3.6V 电源供电,提供低而平坦的导通状态电阻以及低 I/O 电容,从而可实现 1.675GHz 的典型带宽。

通道 A0 至 A11 分为两个 6 位组,可通过两组名为 SEL1 与 SEL2 的数字输入进行独立控制。 这些选择输入可控制每个 6 位 DDR3 信号源的开关位置,使它们能够准确发送至两个端点中的一个。 此外,本开关还可用于将单个端点与两个 6 位 DDR3 信号源中的一个连接起来。 对于 12 位 DDR3 信号源的开关,只需外部连接 SEL1 与 SEL2,便可通过一个单个 GPIO 输入控制所有 12 个通道。 一个 EN 输入可在不使用时使整个芯片处于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

这些特性使 TS3DDR3812 成为存储器、模拟/数字视频、局域网 (LAN) 以及其它高速信号开关应用中的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TS3DDR4000 正在供货 3.3V、2:1 (SPDT)、12 通道 DDR2、DDR3 和 DDR4 开关 Flipped logic polarity (normally closed)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于DDR3 应用的12 通道,1:2 多路复用器/多路解复用器开关 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 10月 21日
应用手册 防止模拟开关的额外功耗 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TS3DDR3812 HSpice Model

SCDM134.ZIP (113 KB) - HSpice Model
仿真模型

TS3DDR3812 IBIS

SCDM135.ZIP (24 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频