数据表
TS3DDR4000
- 宽 VDD 范围:2.375V 至 3.6V
- 高带宽:5.6GHz(单端典型值);6.0GHz(差分典型值)
- 低开关导通电阻 (RON):8Ω(典型值)
- 低位间偏差:3ps(典型值);所有通道的最大值为 6ps
- 低串扰:1067MHz 下的典型值为 –34dB
- 低工作电流:40µA(典型值)
- 具有低功耗模式,电流消耗极低:2µA(典型值)
- IOFF保护防止断电状态 (VCC = 0V) 下的电流泄漏
- 支持 POD_12、SSTL_12、SSTL_15 和 SSTL_18 信令
- 静电放电 (ESD) 性能:
- 3kV 人体放电模式(A114B,II 类)
- 1kV 组件充电模式 (C101)
- 8mm x 3mm 48 焊球 0.65mm 间距 ZBA 封装
TS3DDR4000 是一款 1:2 或 2:1 高速 DDR2/DDR3/DDR4 开关,可实现 12 位宽总线切换。该器件可针对所有位同时将 A 端口切换为 B 或 C 端口。TS3DDR4000 设计用于 DDR2、DDR3 和 DDR4 存储器总线系统,并且采用一种专有架构,可提供高带宽(单端 5.6GHz 下的带宽为 -3dB)、低频下的低插入损耗以及超低传播延迟等诸多优势。TS3DDR4000 兼容 1.8V 逻辑,并且所有开关均为双向开关,提高了设计灵活性。此外,TS3DDR4000 还具有低功耗模式。在此模式下,所有通道均呈高阻态且器件功耗最低。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3DDR4000 12 位 1:2 高速 DDR2/DDR3/DDR4 开关/多路复用器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
| 产品概述 | Mipi Switches | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 | |||
| 技术文章 | Memory switches bring reliability and speed to clouding computing | PDF | HTML | 2016年 1月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TS3DDR4000-EVM — TS3DDR4000 评估模块
TS3DDR4000-EVM 是适用于 TI 12 位高速 DDR2、DDR3 和 DDR4 开关/多路复用器的评估模块。 该模块可让您轻松评估功能开关和逻辑实现方案。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZBA) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。