TS3L301
- Wide Bandwidth (BW = 900 MHz Typ)
- Low Crosstalk (XTALK = -41 dB Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew [tsk(o) = 0.2 ns Max]
- Low and Flat ON-State Resistance
(ron = 4
Typ) - Low Input/Output Capacitance
(CON = 10 pF Typ) - Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
(0 to 5 V) - VDD Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Ioff Supports Partial Power-Down-Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Suitable for 10-/100-/1000-Mbit Ethernet Signaling
- APPLICATIONS
- 10/100/1000 Base-T Signal Switching
- Differential (LVDS, LVPECL) Signal Switching
- Digital Video Signal Routing
- Notebook Docking Signal Routing
- Hub and Router Signal Switching
The TS3L301 is a 16-bit to 8-bit multiplexer/demultiplexer local area network (LAN) switch with a single select (SEL) input. The SEL input controls the data path of the multiplexer/demultiplexer.
The device provides a low and flat ON-state resistance (ron) and an excellent ON-state resistance match. Low input/output capacitance, high-bandwidth, low skew, and low crosstalk among channels make this device suitable for various LAN applications, such as 10/100/1000 Base-T.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3L301 数据表 (Rev. C) | 2006年 2月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDEP0036 — 使用 TMS320C6657 实现高效 OPUS 编解码器解决方案的参考设计
TIDEP0036 参考设计提供了一个在 TMS320C6657 器件上轻松运行 TI 优化型 Opus 编码器/解码器的示例。由于 Opus 支持多种比特率、帧大小和采样率,所有这些都具有较低的延迟,因此它适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。 此设计还重点介绍了在 DSP 上实施 Opus 编解码器时与在 ARM 等通用处理器上实施 Opus 编解码器时所实现的性能改进。 根据常规用途处理器上运行的代码的优化级别,在 C66x TI DSP 内核上实现 Opus 编解码器的性能可以是 ARM CORTEX A-15 实现方案的 3 倍。TMS320C66x DSP (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。