TIDEP0036

使用 TMS320C6657 实现高效 OPUS 编解码器解决方案的参考设计

TIDEP0036

设计文件

概述

TIDEP0036 参考设计提供了一个在 TMS320C6657 器件上轻松运行 TI 优化型 Opus 编码器/解码器的示例。由于 Opus 支持多种比特率、帧大小和采样率,所有这些都具有较低的延迟,因此它适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。   此设计还重点介绍了在 DSP 上实施 Opus 编解码器时与在 ARM 等通用处理器上实施 Opus 编解码器时所实现的性能改进。  根据常规用途处理器上运行的代码的优化级别,在 C66x TI DSP 内核上实现 Opus 编解码器的性能可以是 ARM CORTEX A-15 实现方案的 3 倍。TMS320C66x DSP 支持音频和视频编解码器。

特性
  • 该参考设计已经过测试,包含硬件参考 (EVM)、软件(Opus Codec 软件包)和用户指南。
  • TMDSEVM6657 Lite EVM 使用基于 TI C66x Keystone 多核架构的 TMS320C6657 高性能 DSP,可实现高性能、具有成本效益的独立开发平台。该设计包含原理图、设计文件和物料清单。
  • TI C66x DSP 内核上的 TI 优化型 Opus 编解码器。Opus 编解码器包中包含编解码器、测试应用程序和用户指南以及文档。
  • 用户指南,包括入门方法以及相对于 ARM®Cortex®-A15 的性能基准测试。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA45.PDF (993 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFB3.PDF (191 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFB5.ZIP (1729 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH0.ZIP (9013 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFB4.ZIP (4764 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFB2.PDF (1718 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C6654高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C6655高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C6657高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE62005具有集成双通道 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

UCD7242数字双通道同步降压功率驱动器

数据表: PDF
直流/直流控制器

UCD9222具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS54231具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5435具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74AHC004 通道、2 输入、2V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC125具有三态输出的 4 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AUC1G32单通道、2 输入、0.8V 至 2.7V、超高速 (2.4ns) 或门

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3L3013.3V、2:1 (SPDT)、8 通道千兆通道 LAN 交换机

数据表: PDF
RS-232 收发器

MAX3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 评估模块

TIDEP0036 参考设计提供了一个在 TMS320C6657 器件上轻松运行 TI 优化型 Opus 编码器/解码器的示例。由于 Opus 支持多种比特率、帧大小和采样率,所有这些都具有较低的延迟,因此它适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。   此设计还重点介绍了在 DSP 上实施 Opus 编解码器时与在 ARM 等通用处理器上实施 Opus 编解码器时所实现的性能改进。  根据常规用途处理器上运行的代码的优化级别,在 C66x TI DSP 内核上实现 Opus 编解码器的性能可以是 ARM CORTEX A-15 实现方案的 3 倍。TMS320C66x DSP (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0036 使用 TMS320C6657 实现高效 OPUS 编解码器解决方案的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSEVM6657LS TMS320C6657 Lite 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP0036 使用 TMS320C6657 实现高效 OPUS 编解码器解决方案的参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015-6-16
Third party document TMS320C6657 EVM Overview [eInfochips] 2015-6-26
Third party document TMS320C6657 EVM Quick Setup Guide [eInfochips] 2015-6-26
用户指南 TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 2012-5-11

相关设计资源

软件开发

软件编解码器
C66XCODECS 编解码器 - 视频和语音 – 用于基于 C66x 的设备

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频