产品详情

Protocols MHL, USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 6100 Ron (typ) (mΩ) 4600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 30 ESD HBM (typ) (kV) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 1.6 CON (typ) (pF) 1.4 Off isolation (typ) (dB) -34 OFF-state leakage current (max) (µA) 2 Ron (max) (mΩ) 7500 Turnoff time (disable) (max) (ns) 400 Turnon time (enable) (max) (ns) 400 Rating Catalog
Protocols MHL, USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 6100 Ron (typ) (mΩ) 4600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 30 ESD HBM (typ) (kV) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 1.6 CON (typ) (pF) 1.4 Off isolation (typ) (dB) -34 OFF-state leakage current (max) (µA) 2 Ron (max) (mΩ) 7500 Turnoff time (disable) (max) (ns) 400 Turnon time (enable) (max) (ns) 400 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • VCC 范围为 2.3V 至 4.8V
  • 移动高清链接 (MHL) 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):5.7Ω
    • CON(典型值):1.6pF
  • USB 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):4.6Ω
    • CON(典型值):1.4pF
  • 电流消耗:30µA(典型值)
  • 特殊 特性的 xHCI 控制器:
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL,OE)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
    • 在 D+/- 引脚短接至 9V 电压时提供过压保护
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 10 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装
    (1.5mm×2mm,间距为 0.5mm)
  • VCC 范围为 2.3V 至 4.8V
  • 移动高清链接 (MHL) 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):5.7Ω
    • CON(典型值):1.6pF
  • USB 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):4.6Ω
    • CON(典型值):1.4pF
  • 电流消耗:30µA(典型值)
  • 特殊 特性的 xHCI 控制器:
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL,OE)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
    • 在 D+/- 引脚短接至 9V 电压时提供过压保护
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 10 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装
    (1.5mm×2mm,间距为 0.5mm)

TS3USB3000 器件是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3000 的 VCC 范围为 2.3V 至 4.8V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。掉电保护功能可在掉电时强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式,从而将信号线完全隔离,免受过量泄漏电流的影响。TS3USB3000 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许其直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3000 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.5mm × 2mm,是移动应用的 理想之选提供所含元件数较少的高效解决方案。

TS3USB3000 器件是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3000 的 VCC 范围为 2.3V 至 4.8V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。掉电保护功能可在掉电时强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式,从而将信号线完全隔离,免受过量泄漏电流的影响。TS3USB3000 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许其直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3000 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.5mm × 2mm,是移动应用的 理想之选提供所含元件数较少的高效解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3USB3000 DPDT USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) 6.1GHz 开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019-8-13
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14
技术文章 How to protect your EPOS processor from short-circuits in 9-V USB charging PDF | HTML 2016-4-21
技术文章 Protect your application processors from short circuit at 9V PDF | HTML 2016-2-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TS3USB3000 IBIS Model

SCDM154.ZIP (3 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TS3USB3000xRSER S-Parameters Model

SCDM191.ZIP (380 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频