数据表
TS3USB3031
- VCC 范围:2.5V 至 4.3V
- 移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关:
- 带宽 (–3dB):6.5GHz
- RON(典型值):5.5Ω
- CON(典型值):1.3pF
- USB 开关(2 组):
- 带宽 (–3dB):6.5GHz
- RON(典型值):4.5Ω
- CON(典型值):1pF
- 电流消耗:28µA(典型值)
- 专有特性:
- IOFF 保护可防止在断电状态 (VCC = 0V) 下产生漏电流
- 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
- 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部元件
- ESD 性能:
- 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
- 1kV 充电器件模型 (C101)
- 封装:
- 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm,0.4mm 间距)
TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。
TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。
TS3USB3031 采用小型 1.8mm × 1.8mm 12 引脚 VQFN 封装,专为移动应用而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3USB3031 双通道、1:3、USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 8月 14日 |
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 | |
| 应用手册 | TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications | 2017年 8月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RMG) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。