TS3USBA225
- 2.7V 至 5.0V 的工作电源 (VCC)
- 高清链接 (MHL)/高速 USB (480Mbps) 开关:
- V I/O 接受最高达 4.5V 的信号(与 VCC 无关)
- 6.5Ω ON(典型值)
- 3pF CON(典型值)
- 1.9GHz 带宽 (-3dB)
- 音频开关:
- 2.5Ω rON(典型值)
- 支持低至 –1.8V 的负电源轨
- 低总谐波失真 (THD):< 0.05%
- 内部分流电阻,用于减少喀哒声和噼啪声
- 1.8V 兼容控制输入(SEL1 和 SEL2)阈值
- 省电模式下可最大限度降低电流消耗(约 5µA)
- 掉电保护:VCC= 0V 时所有 I/O 引脚呈高阻态
- 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装(2mm × 1.7mm,0.4mm 间距)
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2000V 人体放电模型
(A114-B,II 类) - 1000V 带电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模型
应用
- 手机和智能电话
- 平板电脑
- 便携式仪表
- 数码相机
- 便携式导航器件 (GPS)
- USB 2.0、MIPI (CSI/DSI)、LVDS 开关
All trademarks are the property of their respective owners.
TS3USBA225 是一款双通道单刀三掷 (SP3T) 多路复用器,可在全部 3 条差分通道中支持 USB 2.0 高速 (480Mbps) 信号。前两条高速差分通道还支持分辨率/视频帧速率高达 720p/60fps 和 1080i/30fps 的移动高清链接 (MHL) 信号传输。最后一条差分通道还可用作音频开关,允许模拟音频信号在负值区域摆动。该配置允许系统设计人员为音频数据和 USB 2.0/MHL 数据使用同一连接器。
TS3USBA225 的 VCC 范围为 2.7V 至 5.0V,能够传输低至 –1.8V 的真正接地音频信号。该器件还支持省电模式,可在 SEL1 和 SEL2 控制输入为低电平时使能,从而最大限度地降低无信号传输时的电流消耗。另外,TS3USBA225 还在音频路径上 配有 内部分流电阻,用于减少在选择音频开关时可能听见的喀哒声和噼啪声。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3USBA225 支持负信号且具有 1.8V 逻辑兼容性和省电模式的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 音频开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 |
| 应用手册 | 高速接口布局指南 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。