TS5A63157
- 过冲和下冲电压保护
- 断电模式下的隔离,V+ = 0V
- 指定的先断后合开关
- 低通态电阻 (12Ω)
- 控制输入可承受 5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的通态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TS5A63157 是一种单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行。此器件可处理数字信号和模拟信号。高达 V+(峰值)的信号可在任一方向传输。
TI 已集成了过冲和下冲保护电路。TS5A63157 可检测 I/O 上的过冲和下冲事件,并且通过防止电压差产生并打开开关来进行响应。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS5A63157 12Ω SPDT 模拟开关 5V/3.3V 单通道 2:1 多路复用器/多路解复用器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 5月 17日 |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
| 应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
参考设计
TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT — 超声波水流测量参考设计
超声波水流测量系统非常适用于在低至 1.4 gpm 的宽流量范围中进行高精度的测量。该设计基于带分离的模拟组件的单个 MCU。它使用了一种独特的专有算法,该算法能改善很多种操作条件下的流量测量的稳健性和性能。该设计完全兼容用于无线 AMI 网络的 TI RF 插入式评估模块。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。