TS5A9411
- Specified Break-Before-Make Switching
- Low ON-State Resistance (10-Ω Maximum at VCC = 5 V)
- Low Power Consumption
- TTL- and CMOS-Compatible Control Input
- Low Input and Output Capacitance
- Excellent ON-State Resistance Matching
- Low Total Harmonic Distortion
- 2.25-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
The TS5A9411 device is a bidirectional, single-pole double-throw (SPDT) analog switch that is designed to operate from 2.25 V to 5.5 V. The device offers low ON-state resistance, low leakage, and low power with a break-before-make feature. These features make this device suitable for portable and battery-powered applications.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS5A9411 10-Ω 1:2 SPDT Analog Switch Single-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 12月 16日 | ||
| 应用手册 | The Davies Sinusoidal Generator | PDF | HTML | 2022年 10月 31日 | |||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
评估板
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块
EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDM-02005 — 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计
本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发成本优化的超声波水计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。该设计基于 64KB MSP430FR6043 微控制器 (MCU),其中集成了基于 ADC 的高速信号采集功能,并通过集成的低功耗加速器 (LEA) 来优化数字信号处理。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。